TI, 최신 WiLink™ 8Q 제품군을 통해 차량용 인포테인먼트 제품에
핸즈프리 그 이상의 고성능 무선 커넥티비티 기능 제공

멀티미디어 스트리밍 및 손쉬운 페어링을 통한 핸즈프리 통화, A2DP 스테레오
기능을 제공하는 Wi-Fi®, 블루투스®, 블루투스 저에너지, NFC, GNSS 콤보 커넥티비티 차량용 솔루션

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, www.ti.com/ww/kr) 2013년 1월 11일 – 자동차 산업에서 무선 커넥티비티 기능이 점점 중시되고 있다. 이러한 트렌드는 차량내 디바이스간 통신에 이용되는 값비싼 케이블을 대체할 뿐만 아니라 스마트폰 및 태블릿 PC의 컨텐츠를 차량내 시스템을 통해 감상하거나 공유하고, 내비게이션 시스템에 유용하며 페어링이 간편하기 때문이다. TI(대표이사 켄트 전)는 이러한 요구사항을 충족시키기 위해 8세대 무선 커넥티비티 솔루션 WiLink8의 차량용 제품군인 WiLink 8Q를 출시했다. WiLink 8Q 제품군은 멀티코어 및 멀티라디오 무선 기술을 통해 이전에 없던 수준의 교차 플랫폼 확장성을 가능하게 하고, Wi-Fi를 통한 차량내 멀티미디어 스트리밍 및 블루투스를 통한 핸즈프리 통화와 A2DP(advanced audio distribution profile) 스테레오 사운드를 동시에 제공하는 등 향상된 기능들을 제공한다. 또한 NFC(near field communications)를 통해 손쉬운 Wi-Fi 및 블루투스 페이링을 가능하게 하여, 스마트폰 및 태블릿 PC를 차량내 인포테인먼트 제품과 쉽게 연결할 수 있어 모바일 사용자 경험을 차량내 사용자 경험으로 쉽게 확장시킬 수 있다. (WiLink 8Q 제품군 사용 경험담은 TI 비하인드 더 휠(Behind the Wheel) 블로그 참조)

WiLink 8Q 제품군은 Wi-Fi 인증 미라캐스트™(Wi-Fi CERTIFIED Miracast™)를 지원하고, 파워앰프(PA)를 내부에 통합하고 있어 외부 PA FEM(Front-End Module)을 사용하지 않아도 되어 비용 절감이 가능하며, 모든 제품군에 걸쳐서 완벽하게 소프트웨어 재사용이 가능하다는 것도 장점이다. 이를 통해 WiLink 8Q 솔루션은 다양한 차량용 인포테인먼트 제품 요구사항에 부합할 수 있도록, 아래 3가지 유형의 콤보 제품군을 제공한다:

  • Wi-Fi와 블루투스를 지원하는 콤보 커넥티비티 시스템온칩(SoC)
  • Wi-Fi, 블루투스, 블루투스 저에너지, NFC를 지원하는 고도로 통합된 콤보 커넥티비티 SoC
  • Wi-Fi, 블루투스 저에너지, NFC, GNSS(Global Navigation Satellite System)를 지원하는 수퍼 콤보 SoC

TI의 무선 커넥티비티 솔루션 부문의 오토모티브 커넥티비티 제품 라인 매니저인 매티아스 랜지(Mattias Lange)는 “소비자가 스마트폰이나 태블릿 PC를 통해 향유한 정보 및 컨텐츠 공유 사용자 경험을 차량 내에서 운전자나 탑승자 디바이스들간에도 가능하게 하기 위해서는 강력한 무선 커넥티비티 솔루션이 필요하다. 따라서 Wi-Fi, 블루투스, NFC 및 GNSS가 함께 유기적으로 동작함으로써 전체 시스템을 매끄럽게 통합하는 연결부분이 되어야 한다.”면서 “WiLink 8Q 제품군은 그동안 TI가 무선 커넥티비티 및 오토모티브 애플리케이션 분야에서 쌓아온 전문성을 차량용 인포테인먼트에서 요구하는 4개의 무선 라디오 기술을 하나의 SoC에 통합시킴으로써 한단계 더 높이는 계기가 되었다.”고 말하였다.

TI의 포괄적인 솔루션을 바탕으로 한 WiLink 8Q 제품군
WiLink 8Q 제품군은 업계 최고의 무선 커넥티비티 솔루션 포트폴리오를 제공함으로써, TI 솔루션이 그동안 제공해 온 고성능, 다양한 제품에 적용 가능하도록 하는 확장 용이성 등을 향상시키고, 첨단 블루투스 및 Wi-Fi 공존(Coexistence) 기술도 포함하고 있다. TI의 2세대 자동차 콤보 커넥티비티 솔루션인 WiLink 8Q 제품군은 다양한 차량용 인포테인먼트 프로세서와 함께 이용할 수 있으며 TI의 오토모티브 OMAP™ 프로세서인 DRA65x(“Jacinto 5”) 및 새롭게 출시된 DRA74x 프로세서(“Jacinto 6”)와 함께 이용하기엔 완벽하게 적합한 디바이스다. DRA74x 차량용 인포테인먼트 프로세서는 미래의 차량내 디스플레이, 3D 내비게이션, 고화질 멀티미디어에 이용할 수 있도록 향상된 성능을 제공한다. 또한 TI는 WiLink 8Q 커넥티비티 솔루션으로서 QNX, 리눅스, 안드로이드 등과 같은 주요 차량용 인포테인먼트 제품 운영체체를 지원하는 강력한 소프트웨어 제공도 함께 갖추고 있다.

TI는 CES 2013이 개최되고 있는 라스베가스 컨벤션 센터 노스 홀(North Hall)의 TI 빌리지에서 무선 오토모티브 커넥티비티 솔루션을 시연하고 있다.

공급 시기
WiLink 8Q 제품군의 초기 제품은 2013년 2분기에 샘플 공급을 시작하여 2014년 1분기에 양산 공급할 예정이다. WiLink 8Q 솔루션은 대량 구매하는 오토모티브 고객을 대상으로 하며, 대리점을 통해서는 공급하지 않는다.

오토모티브 애플리케이션 분야에서 빛나는 TI의 혁신과 리더십
TI는 제조업체와 시스템 공급업체들이 세계적 수준의 기능을 오토모티브 시장에 제공할 수 있도록, 높은 신뢰성의 첨단 반도체 제품들을 제공하고 있다. TI는 포괄적인 아날로그 전원 관리, 인터페이스, 시그널 체인 솔루션뿐만 아니라 DLP® 디스플레이, ADAS, 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 세이프티 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션을 제공하며, 엄격한 AEC-Q100 및 ISO/TS 16949 표준들에 따른 모든 제품의 자료와 인증을 제공한다. 또한 ISO 26262 규격을 준수하는 SafeTI™ 제품들을 제공하고 있다. 이들 제품에 관한 더 자세한 내용은 TI 오토모티브 웹 페이지에서 볼 수 있다.

관련 정보

TI의 혁신
80년 이상 오랜 기간 동안 TI는 저전력, 빠른 속도, 고도로 통합된 제품 제공으로 고객의 제품 차별화를 도모하며 기술 혁신의 선두업체로 자리잡았다. 현재 TI는 에너지 하베스팅, 전원 관리, 클라우드 컴퓨팅, 안전 및 보안, 의료 등의 분야에서 혁신적인 기술 로드맵과 제품 개발을 주도하고 있다. TI 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 현재와 미래의 일상, 여가, 직장생활을 포함한 인간의 삶의 질 향상에 기여하고 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/innovation참조)