TI, ‘톰슨 로이터 2012년 100대 글로벌 혁신 기업’으로 선정
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon), www.ti.com/ww/kr) 2013년 2월 1일 – TI(대표이사 켄트 전)는 동급 최저전력을 소모하는 8채널 12bit 100MSPS 아날로그 디지털 컨버터(ADC)를 출시한다고 밝혔다. 신제품 ADS5295는 채널당 80mW 미만의 전력을 소모해 채널 밀도가 높은 애플리케이션에서 보드의 열 발생과 전력 손실을 줄일 수 있다. ADS5295는 TI 고유의 디지털 프로세싱 블록을 포함하고 있다. 이 프로세싱 블록은 주로 사용되는 디지털 기능을 포함하여 신호대잡음비(SNR)와 필터 고조파를 향상시키는 동시에 협대역 애플리케이션의 출력 데이터 레이트를 감소시킨다. ADS5295는 초음파, 보안 X-ray 및 비파괴테스트(NDT, non-destructive testing)와 같이 채널수가 많은 페이즈 어레이 아키텍처 시스템에 이상적이다. (제품에 관한 보다 자세한 사항은 www.ti.com/ads5295-pr 참조)
ADS5295의 주요 기능 및 장점
- 채널당 최저전력 소모로 뛰어난 속도 및 저잡음 달성: 100MSPS, 8채널로 채널당 80mW만을 소모하여 고밀도 애플리케이션에서 전력 소모 증가 없이 채널 수를 높일 수 있으며 71데시벨 풀스케일(dBFS) SNR의 저잡음 달성
- 시스템 비용 및 복잡성 감소: TI 고유의 통합 디지털 프로세싱 블록은 저주파 잡음 억제 모드, 디지털 필터링 옵션, LVDS(low-voltage differential signaling) 출력 핀 프로그래머블 맵핑 등과 같이 일반적으로 이용되는 주요 디지털 기능들을 통합하고 있어, FPGA 비용을 낮추고 LVDS 출력 루팅을 간소화하며, PCB 층 수를 줄이고 BOM(bill of materials) 비용을 절감
- 인터페이스 라인 감소: 채널당 LVDS 핀 1개 와이어 또는 2개 와이어로 데이터 출력이 가능하여 인터페이스 라인 수를 줄이고, 2와이어 인터페이스 구현 가능으로 직렬 데이터 레이트 및 FPGA 비용 줄임
툴 및 지원
평가 모듈(EVM)을 이용하면 다양한 조건으로 ADS5295를 평가할 수 있다. ADS5295EVM은 현재 299달러의 가격에 구입할 수 있으며, 보드 신호 무결성 검증을 위한 IBIS 모델도 이용가능하다.
공급 및 가격
ADS5295는 80핀 HTQFP 패키지로 현재 공급하고 있으며 권장 소비자가격은 1,000개 기준으로 개당 70달러이다.
영상 애플리케이션에 최적화된 아날로그 제품 및 전체 포트폴리오
ADS5295는 14bit ADS5294, 12bit ADS5292와 함께 ADS529x 제품군에 추가되는 제품이다. 이들 디바이스는 각각 77dBFS 및 72dBFS 성능으로 80MSPS의 8채널을 제공한다.
의료 및 산업용 영상 시스템에 최적화된 TI의 아날로그 제품 포트폴리오는 www.ti.com/medicalimaging-pr에서 확인할 수 있다.
ADS5295 및 그외 TI 제품에 관한 보다 자세한 내용
TI 헬스테크(HealthTech)의 헬스 케어, 피트니스 및 의료 영상용 반도체 제품
TI 헬스테크는 의료장비 업체들이 헬스케어, 피트니스, 의료 영상 장비의 품질과 접근성을 향상시킬 수 있도록 돕고 있다. TI는 빌딩 블록부터 전반적인 반도체 솔루션에 이르기까지 광범위한 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 제공하며, 시스템 전문지식, 전세계적인 지원 인프라, 첨단 프로세스 기술, 의료 분야에서 축적된 전문성을 갖추고 있다. 이를 바탕으로 TI의 의료장비 고객들은 유연성, 신뢰성, 경제성, 접근성이 더욱 더 향상된 혁신적인 헬스케어, 피트니스, 의료 영상 제품을 개발할 수 있다. 또한 TI는 무선 통신, 소비자 가전, 오토모티브, 항공우주 분야에서 쌓아온 전문성을 기반으로 보다 빠르고, 정밀하며, 에너지 효율적이고, 더 소형화된 제품을 설계할 수 있도록 지원하고 있으며, 헬스케어 시장이 요구하는 높은 품질 및 신뢰성 요구를 충족할 수 있도록 한다. (TI 헬스테크에 관한 더 자세한 내용은 www.ti.com/healthtech 참조)

|