TI, ARM® 코어텍스 A15 기반 설계를 위한 배터리 사용 시간을 연장시키는 전원 관리 프론트 엔드 칩 출시

4A 충전기를 탑재한 고집적 전원 관리 유닛으로
태블릿 및 휴대형 전자기기의 배터리 사용 시간을 연장하고 보드 공간을 60% 감소

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon), www.ti.com/ww/kr) 2013년 2월 7일 – TI(대표이사 켄트 전)는 업계 최초로 ARM 코어텍스 A9 및 A15 프로세서 기반의 배터리 구동형 애플리케이션에 이용 가능한 단일칩 프론트 엔드 전원 관리 유닛(PMU) 제품을 출시했다. TPS65090 전원 관리 IC(Integrated Circuit)는 모든 전원 관리 기능을 통합하고, 전력 효율을 극대화함으로써 휴대형 전자기기의 배터리 사용 시간을 최대 20%까지 연장하고, 설계를 간소화하며 개별 솔루션 대비 보드 공간을 60%까지 줄일 수 있다. (자세한 제품 정보 및 무료 샘플 주문에 관한 내용은 http://www.ti.com/tps65090-pr-kr 참조)

혁신적인 신제품 프론트 엔드 PMU는 4A 스위칭 PowerPath 충전기와 5A DC/DC 스텝다운 컨버터 3개, 부하 스위치 7개, 올웨이즈온(always-on) LDO 2개, 10채널 아날로그 디지털 컨버터(ADC)를 통합하고 있다.

TI 코리아 공식 페이스북 외에도 공식 홈페이지(http://www.ti.com/ww/kr/)를 통해 TI 코리아의 제품 포트폴리오, 애플리케이션 및 기술 자료, 세미나 일정 등을 확인할 수 있다. 또한, 제품 구매 및 샘플 신청도 가능하다.

TPS65090의 주요 기능 및 장점

  • 배터리 사용 시간 20% 연장: 2~3개 직렬 배터리 셀을 위한 8V~12V 출력 전압에서 최대 95% 효율 달성
  • 고집적 및 초소형 솔루션 크기: 단일 프론트 엔드 회로로 15개 기능을 통합하여 BOM(bill of materials) 절감 및 개별 IC 솔루션 대비 60% 작은 솔루션 크기 달성
  • 빠른 충전: 통합 4A 멀티셀 스위칭 충전기로 충전 시간이 절반 이상 감소
  • 향상된 전원 컨트롤: 전원 스위치는 각각의 주요 서브시스템을 독립적으로 제어하며, 10bit ADC는 전력 소모를 간편하고 정확하게 모니터링

공급 시기, 패키징 및 가격
TPS65090은 멀티 로우(multi-row) QFN 패키지로 공급되고 있으며, 1,000개 수량 기준으로 권장 소비자 가격은 4.95달러이다. 이 외에도 설계자들은 TPS65090EVM 평가 모듈을 함께 주문할 수 있으며, 관련 애플리케이션 노트(“TPS65090을 무전원 AC 어댑터에 연결해 배터리 수명 연장”)를 다운로드 하여 보다 빠른 설계 평가 및 제품 출시 기간 단축이 가능하다.

TI의 소비자 가전용 아날로그 제품
TI는 포괄적인 전원 관리 및 아날로그 시그널 체인 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 혁신적이고 차별화된 소비자 가전 설계에 필요한 고성능, 저전력 및 통합 수준을 제공한다. TI는 동작 인식, 터치 피드백, 에너지 하베스팅, 무선 전력, 오디오, 의료 기술 등 다양한 미래 기술을 주도해 나가고 있다. TI의 혁신적인 아날로그 제품이 오늘날의 여가생활, 업무환경 및 일상생활에 끼치는 영향에 대해서 www.ti.com/consumer-pr를 통해 자세히 확인할 수 있다.

TI의 PMU 솔루션에 대한 보다 자세한 내용
TI의 PMU 솔루션은 다수의 스텝다운 컨버터와 선형 레귤레이터, 배터리 충전기 및 WLED 드라이버 등과 같은 아날로그 회로들을 통합하여 보드 공간을 절약할 수 있도록 설계되었다.