TI, AEC-Q100 저전압 전원 관리 유닛(PMU) 출시

차세대 오토모티브 인포테인먼트 시스템을 위한 10mS이하 초고속 스타트업 시간 지원

TI 코리아 (대표이사 켄트 전(Kent Chon), www.ti.com/ww/kr) 2013년 2월 14일 – TI(대표이사 켄트 전)는 10mS 이하의 초고속 스타트업 시간을 제공하는 저전압 전원 관리 유닛(PMU, power management unit)을 발표했다. 신제품 TPS659119-Q1은 그래픽 클러스터, 인포테인먼트, ADAS(advanced driver assistance system) 등과 같은 인스턴트온(instant-on) 기능이 필요한 오토모티브 애플리케이션에서 탁월하게 작동한다. 또한 TI의 DRA6x 인포테인먼트 프로세서 제품군(코드 네임: Jacinto)과 같은 TI 오토모티브 OMAP™ 프로세서와 그 외 ARM® 코어텍스™-A에 최적화 되었다. TPS659119-Q1은 공장에서 프로그램이 이뤄지며, 고객이 선택한 프로세서와 시스템 전력 요구에 기반하여 전력 업/다운 시퀀싱을 맞춤 조절할 수 있다. (보다 자세한 제품 정보 및 샘플 주문은 www.ti.com/tps659119-q1-pr 참조)

TPS659119-Q1의 주요 기능 및 장점

  • 프로세서 코어 유연성을 위한 동적 전압 스케일링: TPS659119-Q1은 3개의 효율적인 스텝다운 DC/DC 컨버터를 탑재했으며, 이 중 2개의 컨버터는 동적 전압 스케일링을, 다른 하나는 I/O 전력을 담당
  • 고전류 레일 지원: TPS659119-Q1은 외부 FET를 구동하는 벅 컨트롤러를 지원함으로써 필요 시 고전류 레일 지원
  • 고효율의 유연한 출력: 8개의 LDO(low dropout) 전압 레귤레이터와 1개의 RTC(real-time clock)를 내장하고 있어 TPS659119-Q1은 유연한 출력 전력을 제공하여 다수의 프로세서 지원
  • 최대한의 설계 유연성을 보장하는 고집적도: TPS659119-Q1은 DRA6x 인포테인먼트 프로세서 제품군을 포함한 TI의 오토모티브 OMAP™ 프로세서에 최적화 됨

툴 및 지원
TPS659119-Q1 평가모듈(EVM, evaluation module)이 제공되어 보다 신속하게 TPS659119-Q1을  평가할 수 있으며, 가격은 99달러로 www.ti.com/tps659119evm-pr에서 구입 가능하다. 이외에도 레퍼런스 디자인, 스키매틱 체크리스트, 애플리케이션 노트 등을 함께 주문할 수 있다.

공급시기, 패키지 및 가격
TPS659119-Q1은 현재 HTQFP 80핀 패키지로 제공되며 권장 소비자가격은 100개 수량 기준으로 5.61달러이다.

오토모티브 애플리케이션 분야에서 빛나는 TI의 혁신과 리더십
TI는 제조업체와 시스템 공급업체들이 세계적 수준의 기능을 오토모티브 시장에 제공할 수 있도록, 높은 신뢰성의 첨단 반도체 제품들을 제공하고 있다. TI는 포괄적인 아날로그 전원 관리, 인터페이스, 시그널 체인 솔루션뿐만 아니라 DLP® 디스플레이, ADAS, 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 세이프티 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션을 제공하며, 엄격한 AEC-Q100 및 ISO/TS 16949 표준들에 따른 모든 제품의 자료와 인증을 제공한다. 또한 ISO 26262 규격을 준수하는 SafeTI™ 제품들을 제공하고 있다. 이들 제품에 관한 더 자세한 내용은 TI 오토모티브 웹 페이지에서 확인할 수 있다.

TI의 오토모티브 및 트랜스포테이션에 대한 보다 자세한 정보