TI, 업계 최초 코어 전압 레귤레이터의 스타트업 전류 조절이 가능한VID 인터페이스 컨트롤러 출시

1% 출력 정확도, 4bit 및 6bit VID 인터페이스를 지원하는 VID IC

TI 코리아 (대표이사 켄트 전(Kent Chon), www.ti.com/ww/kr) 2013년 2월 15일 – TI(대표이사 켄트 전)는 4bit 및 6bit VID(voltage identification) 인터페이스를 지원하는 전원 관리 컨트롤러를 출시한다고 밝혔다. 신제품 LM10011은 POL(point-of-load) 레귤레이터와 함께 작동할 때 TI의 C6000™ 전력 최적화 DSP키스톤 멀티코어 DSP와 같은 VID가 가능한 프로세서의 코어 전압(VCORE)을 조절할 수 있는 최초의 VID 컨트롤러이다. LM10011은 무선 인프라 애플리케이션에서 TI DSP가 전력 절약을 최대한 실현하도록 하여 전력 소모를 줄여준다. 또한 업계에서 가장 우수한 1% 출력 정확도를 달성하며, 스타트업 시에 출력 전류 조절이 가능하다. (보다 자세한 제품 정보 및 샘플 주문은 http://www.ti.com/lm10011-pr-kr 참조)

LM10011 VID 컨트롤러는 저렴하면서 사용이 편리한 솔루션으로 2.97V ~ 5.5V 입력 전압 범위로 동작한다. 이 외에도 TI의 고성능 15A LM21215 및 25A TPS56221 동기 벅 레귤레이터와 같은 피드백 노드를 갖춘 모든 POL 레귤레이터에 이용할 수 있다는 장점이 있다. 뿐만 아니라 스타트업 시 16개의 핀 프로그래머블 전류 출력 옵션이 가능해 DSP VCORE를 다양한 전압으로 파워업 할 수 있어, 높은 시스템 유연성과 뛰어난 신뢰성을 달성한다. (관련 데모 영상은 www.ti.com/lm10011-prv 참조)

LM10011 컨트롤러는 TI의 고정밀 VID 제품군으로, 이 제품군에는 LM10010, UCD9244, UCD9224, UCD9248, UCD9222 등이 있다.

LM10011 VID 컨트롤러의 주요 기능 및 장점

  • 16개의 선택형 스타트업 전류 옵션으로 시스템 동작에 유연성 제공 및 높은 시스템 신뢰성 달성
  • 1% 출력 전압 정확도로 C6000 VID 테이블 완벽 지원
  • 2.97V~5.5V 입력 전압 범위로 5V 및 3.3V 버스 전압 지원
  • 핀 선택형 VID 형식으로 4bit 및 6bit VID 패턴 이용 가능
  • 정밀 인에이블(precision enable)으로 맞춤형 저전압 록아웃(UVLO) 지원

공급시기, 패키징 및 가격
LM10011 VID 컨트롤러는 TI 및 TI 공인 대리점을 통해 대량 구입이 가능하다. 10핀 3mm x 3mm x 0.5mm QFN 패키지로 제공되며 1,000개 수량 기준으로 개당 0.6달러이다.

TI의 VID 컨트롤러에 대한 보다 자세한 내용