TI, 혹독한 환경에 적용 가능한
업계 최소형 POL(point-of-load) DC/DC 컨버터 출시
고집적도 및 소형 폼 팩터를 통해 최대 50%의 보드 공간 절감
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 2월 20일 – TI(대표이사 켄트 전)는 내방사선, 지질, 중공업, 유류 및 가스 애플리케이션 등과 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있는 업계 최소형 모놀리식 POL(point-of-load) DC/DC 컨버터 2종을 출시했다. 6.3V, 6A TPS50601과 6.3V, 3A TPS50301은 소형 폼 팩터 설계를 위해 최적화된 동기식 스텝다운 컨버터이다.
이들 신제품은 전류 모드 제어, 높은 스위칭 주파수, 상∙하측 MOSFET을 통합한 것이 특징이다. 다른 솔루션과 비교하여 최대 50%까지 보드 공간을 절감하여 시추기(down-hole drilling)와 같은 협소한 공간에서 사용되는 장비의 크기를 줄일 수 있다. (보다 자세한 제품 정보 및 샘플, EVM 주문은 www.ti.com/tps50601-pr-kr 참조)
TPS50601 및 TPS50301의 주요 기능 및 장점
- 최고효율: 최대 95%의 최고효율을 통해 경쟁 제품 대비 열 발산이 낮음
- 설계 유연성: 100kHz ~ 1MHz의 스위칭 주파수와 최적화된 보상 회로를 통해 설계자들은 크기와 효율 사이의 절충 가능
- 보드 공간 절감: 고효율, 최적의 레이아웃, 동적 바이어스 등은 출력 커패시터의 크기와 수를 줄이고 과도 응답을 개선하며, 평방인치당 10W만을 지원하는 경쟁제품 대비 평방인치 당 12W 이상의 고전력 지원
- 높은 신뢰성: TPS50301은 고온 애플리케이션에 필요한 +210℃ 동작에 대한 인증을, TPS50601은 혹독한 환경에서 사용될 수 있는 +125℃에서의 동작을 보증하며, QMLV/RHA 인증 진행 중
- 보다 높은 전류 동작 지원: 2개의 디바이스를 병렬로 사용하면 2배의 출력 전류 구현 가능
패키지, 공급시기 및 가격
TPS50601 및 TPS50301은 20핀 열 강화 듀얼 인라인(in-line) 세라믹 플랫팩으로 샘플 공급 중이다. TPS50601은 spacesample@list.ti.com, TPS50301은 htsamples@list.ti.com에 문의하면 각 제품의 권장 소비자가격에 대한 정보를 확인할 수 있다.
툴 및 지원
TPS50601은 단일 및 듀얼 구성 EVM으로 지원되며, 듀얼 TPS50601SPEVM-D는 부품에 대한 스트레스를 낮춰 높은 효율과 신뢰를 제공한다. 단일 TPS50601SPEVM-S는 전력단 및 제어 회로에 대해 독립적인 입력 전압 입력을 제공하는 분할 입력(split-input) 전력 레일을 구현한다. 단일 및 듀얼 EVM의 권장 소비자가격은 각각 499달러, 599달러이다.
혹독한 환경 엔지니어링 모델(harsh environment engineering model(EM))인 TPS50601HKHMPR은 TPS50601을 사용하고자 하는 고객들의 초기 평가를 위한 시제품이다. 이 모델은 TPS50601과 동일한 기능과 풋프린트를 제공하며, 평가 목적으로 구입시 할인된 가격으로 제공된다.
약 1평방인치 크기의 소형 폼 팩터를 위한 레퍼런스 디자인도 현재 이용 가능하다. 디바이스 설계 방법 및 테스트 결과는 물론 부품, 최적의 레이아웃, 고효율, 설계 계산 결과, 과도 응답 특성 등에 대한 정보도 함께 제공되고 있다.
설계 공정을 간소화하고 가속화할 수 있도록 TI의 WEBENCH® 온라인 디자인 툴이 TPS50601 및 TPS50301을 지원하고 있다. 또한 SPICE 모델 설계 툴을 사용해 회로를 시뮬레이션하고 디버그 할 수 있다.
TI E2E™ 커뮤니티의 고신뢰성 포럼(High Reliability Forum)에 설계 문의 사항이나 질문을 게재하면 TI 전문가들의 답변을 얻을 수 있다.
TPS50601, TPS50301 및 기타 TI의 고신뢰성 제품에 대한 자세한 정보
# # #
TI의 고온 및 고신뢰성 제품
고객들은 혹독한 환경에서 동작하는 산업용, 항공우주, 방위, 의료용 및 컨수머 시장의 까다로운 요구를 충족하기 위해서 TI가 제공하는 축적된 고신뢰성 제품에 대한 전문성, 업계에서 가장 포괄적인 유형의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품 및 다양한 부가가치 서비스를 활용하고 있다. TI는 -55°C부터 최대 220°C에 이르는 확장된 온도 범위, 방사선 내구성 설계, 베이스라인 제어, 확장된 제품 수명, 노후화 완화, 군용 표준의 기준 충족, ITAR 플로우 지원, 자체 프로세스 기술에 대한 요구를 충족하는 솔루션 및 서비스를 제공하고 있다. TI의 고신뢰성 패키징은 세라믹, 플라스틱, KGD(Known Good Die) 웨이퍼 솔루션을 포함한다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/hirel 참조)
텍사스 인스트루먼트의 WEBENCH 툴에 대해서
WEBENCH 설계자 및 아키텍처 컴포넌트 라이브러리는 120개 제조업체들이 제공하는 30,000개 이상의 컴포넌트를 포함한다. 이들 툴은 설계 최적화 및 양산 계획에 관련된 TI의 협력 업체들에 의해서 가격과 공급형태가 수시로 업데이트된다. 8개의 언어로 제공되는 이 설계환경을 통해 사용자는 전체 시스템 설계를 비교하고 몇 분 내로 공급 체인을 결정할 수 있다. www.ti.com/webench의 TI WEBENCH 설계 환경을 통해 무료로 설계작업을 시작할 수 있다.

|