TI, 업계 최초 오토모티브 및 산업용 애플리케이션을 위한
48V COT(constant on-time) 동기식 스텝다운 컨버터 출시

MOSFET를 내장한 플라이벅(Fly-Buck)TM DC/DC컨버터로
설계 비용 및 크기를 줄일 수 있는 단일 및 다중 출력 설계

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 3월 8일 – TI(대표이사 켄트 전)는 하이사이드 및 로우사이드 MOSFET를 내장한 단일 및 다중 출력 전원 공급장치용 48V 동기식 벅 레귤레이터 3종을 출시했다고 밝혔다. 650mA LM25017, 300mA LM25018, 100mA LM25019 플라이벅(Fly-Buck) 컨버터는 다중 DC/DC 컨버터를 필요로 했던 기존 설계와 비교하여 최대 40%까지 보드 공간을 줄일 수 있는 COT(constant on-time) 아키텍처를 사용한 것이 특징이다. 수상 경력에 빛나는 TI의 WEBENCH® 온라인 디자인 툴과 함께 플라이벅 컨버터를 이용하면, 신속하고 간편하게 산업용 및 오토모티브 시스템의 고전압 DC/DC를 설계할 수 있다. (샘플, 평가 모듈 정보 및 보다 자세한 제품 정보는 www.ti.com/lm25017-pr-kr 참조)

LM25017, LM25018, LM25019는48V의 높은 입력 전압으로 비절연 전압 레귤레이터와 다중 출력 솔루션을 구동시킨다. 핀 호환이 가능한 LLP 및PSOP 패키징은 다양한 전력 요건에 부합하는 확장 가능한 솔루션을 제공한다. 모든 플라이벅 컨버터는 포지티브 또는 네거티브 전압 레일을 제공하거나 뛰어난 크로스 레귤레이션으로 절연 다중 출력이 가능하게 구성될 수 있다.

플라이벅 컨버터는 입력 전압 범위가 넓은 레귤레이터 제품군인 100V, 600mA LM5017, 300mA LM5018, 100mA LM5019와 핀-투-핀(pin-to-pin) 호환이 가능하다. 이 외에도 3.3V 또는 5V 입력 소스를 사용하고 있거나 최대 2W의 절연 전압이 필요한 설계자를 위해 TI는 고효율 PSR(primary-side regulation) 방식의 TPS55010 플라이벅 컨버터를 제공한다. (TI의 전체 고전압 POL(point-of-load) 제품 정보는 www.ti.com/pol-pr 참조)

플라이벅 컨버터의 주요 기능 및 장점

  • 플라이벅 컨버터는 절연 다중 출력 또는 포지티브 및 네거티브 전압 레일을 포함한 다양한 전원 공급장치의 설계를 간소화
  • COT 컨트롤 아키텍처는 뛰어난 부하 과도현상 응답을 제공하고 루프 보상을 제거하여 비용을 절감하고 설계를 간소화
  • 내장된 하이사이드 및 로우사이드 N 채널 MOSFET는 효율성을 증대시키고, 외부 쇼트키(Schottky) 다이오드를 제거

가격, 패키지 및 공급 시기
최신 플라이벅 컨버터는 현재 TI 및 TI 공인 대리점에서 대량 주문이 가능하다. 열 성능이 강화된8핀 LLPPSOP 패키지로 제공되며, LM25017, LM25018, LM25019의 개당 가격은 1,000개 수량 기준으로 각각 1.25달러, 1.12달러, 1달러이다. AECQ-100 인증 버전은 2013년 5월에 공급될 예정이다.

TI의 벅 레귤레이터에 대한 보다 자세한 정보