TI, 10W ~ 65W의 AC 어댑터를 위한
에너지 스타 5 대기전력 요건을 뛰어넘는 플라이백 컨트롤러 출시

정밀 QR(quasi-resonant) PWM 컨트롤러,

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 3월 22일 – TI(대표이사 켄트 전)는 노트북, 모터 컨트롤, 스마트 미터, 마이크로 인버터, 기타 고전력 애플리케이션 등에서 사용되는 10W ~ 65W의 AC/DC 어댑터에 대한 에너지 스타(Energy Star) 5 대기전력 요건을 뛰어넘는 업계 최초의 플라이백 컨트롤러를 출시한다고 밝혔다. 이로써 TI의 에너지 효율적인 무부하 어댑터 전원 컨트롤러 제품군을 확장했다. TI의 수상 경력에 빛나는 WEBENCH® 온라인 설계 툴과 함께 사용할 경우, LM5023 플라이백 컨트롤러는 고전압 DC/DC 설계를 간소화하며, 가속화시킨다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/lm5023-pr-kr 참조)

미국 캘리포니아 롱 비치에서 개최된 APEC(Applied Power Electronics Conference and Expo)에서  LM5023 데모를 직접 시연하였다.

TI의 최신 LM5023 절연 QR(quasi-resonant) PWM(pulse-width modulation) 컨트롤러는 700mA 드라이버를 통합하고 있으며, 최대 90%의 고효율, 낮은 EMI 특성, 10mW 이하의 대기전력 특성을 제공한다. 또한 1% 정확도의 출력 전압 조정 기능을 제공하여 별도의 케이블 보정 기능이 필요하지 않다. 고정밀 LMV431 션트 레퍼런스와 함께 사용할 경우, 경쟁력 있는 가격으로 1% 정밀도의 플라이백 컨트롤러 시스템을 제공한다.

LM5023의 주요 기능 및 장점

  • 1% 전압 출력 조정: 라인, 부하 및 온도에 대한 1% 전압 출력 조정 기능으로 케이블 보정 불필요
  • 대기전력에 대한 에너지 스타 5 및 EC(European Commission) 5 스타 요건(30mW 이상) 능가: 최저 대기전력을 위해 저전력 스킵 모드(skip mode) 또는 230Vac 조건에서 10mW 이하로 동작해 AC/DC 전원 공급장치의 에너지 낭비 뱀파이어 효과(vampire effect) 최소화
  • 효율 향상 및 낮은 EMI 방사: QR동작으로 고정 주파수 구조 대비 효율을 향상시키면서 낮은 EMI 방사 제공
  • 통합 700mA 게이트 드라이버: 대형 FET를 구동하여 추가 부품 없이도 전력 출력 증가
  • 시스템 신뢰성 증가: 히컵 모드(hiccup-mode) 과부하 보호 기능으로 과부하 조건에서 전원 부품에 대한 스트레스를 감소시켜 시스템 신뢰성 증대
  • 스위칭 손실 감소: CCM(critical conduction mode)은 낮은 EMI를 통해 스위칭 손실을 줄이고 비용이 저렴한 정류 다이오드를 사용함으로써 효율 향상 달성

고효율 어댑터 전원
LM5023, UCC28710, UCC28710UCC24610 1차 및 보조 PWM 컨트롤러를 포함하는 TI의 어댑터 전원 제품은 다양한 범위의 AC/DC 충전IC 및 어댑터 애플리케이션에 효율적이고 신뢰성 있는 저비용 전력 솔루션을 제공한다. 혁신적인 고효율 전원 관리 컨트롤러는 에너지 소모와 솔루션 크기를 모두 줄여준다. 범용 충전 컨트롤러는 설계자들이 환경적인 영향을 최소화시키면서 각종 표준 규격을 준수하고 충전 시간을 줄일 수 있도록 지원한다. 유/무선에 상관 없이 TI 솔루션은 최상의 무부하 전력 성능과 최고의 평균 시스템 효율을 제공한다.

공급시기 및 가격
LM5023의 샘플은 현재 주문 가능하며, 양산은 올해 2분기에 제공될 예정이다. 8핀 MSOP 패키지로 제공되는 LM5023은 1,000개 수량 기준으로 개당 0.38달러이다.

LM5023EVM 노트북 어댑터 평가 모듈은 이번 분기부터 TI의 e스토어를 통해 1,000개 수량 기준으로 49.99달러에 제공될 예정이다. TI는 이외에도 100V ~ 250V의 입력으로 200mA 조건에서 절연 3.3V 출력을 생성하는 3.5W 다중 출력 어댑터 레퍼런스 디자인을 제공하고 있다.

TI의 산업용 아날로그
TI의 데이터 컨버터, 증폭기, 인터페이스, 절연, 클록킹, 전원 관리 디바이스 등은 고객들의 제품 차별화를 지원하며, TI의 소프트웨어, 설계 툴, 레퍼런스 디자인을 통해 설계 주기를 간소화하고 가속화시킬 수 있다. TI의 아날로그 제품들이 산업 안전성, 효율, 신뢰성을 어떻게 향상시키는지 www.ti.com/industrial-pr에서 확인할 수 있다.

TI의 전원 관리 및 어댑터 전원 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보