TI, 새로운 레퍼런스 디자인으로 간편하고 빨라진
오토모티브 응급 호출 시스템 설계 구현

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 3월 28일 – TI(대표이사 켄트 전)는 오토모티브 응급 호출 (eCall) 시스템에 필요한 모든 아날로그 임베디드 프로세싱 통합 회로(IC)를 제공하는 완전한 레퍼런스 디자인을 공개한다고 밝혔다. eCall 시스템이 장착된 차량은 사고가 발생하면 응급 서비스 센터에 자동으로 전화를 걸도록 되어 있다. 고객들은 AEC-Q100 인증 아날로그 IC로 구성된 TI의 레퍼런스 솔루션을 통해 eCall 시스템 설계를 가속화 할 수 있다.

고성능 모노 클래스D 오디오 증폭기인 TPA3111D1-Q1과 최저 대기 전류, 싱글 부스트, 듀얼 동기식 벅 컨트롤러인 TPS43330-Q1이 특징인 TI의 오토모티브 eCall 레퍼런스 디자인은 텔레매틱스(telematics), 도난 차량 추적, HEV/EV 사운드 발생과 같은 오토모티브 애플리케이션에 따라 조정이 가능한 저렴한 비용의 강력한 솔루션을 제공한다. 또한 대기 전류가 낮은 TLV70033-Q1 전압 레귤레이터와 MSP430F2232 16bit 초저전력 마이크로컨트롤러가 통합되어 있다. (샘플 주문 및 레퍼런스 디자인 다운로드에 관한 보다 자세한 정보는 www.ti.com/autoecallrefdesign-pr 참조) 

TI 오토모티브 eCall 레퍼런스 디자인의 주요 기능 및 장점

    • 크고 선명한 오디오 품질: TPA3111D1-Q1은 90% 이상의 효율로 8Ω에서 10W출력을 제공하며, EMI 억제 기능이 강화되어 사운드 내성을 향상시켜 준다. 이는 크고 선명한 오디오 품질을 보장한다. 외부 조건으로 인해 응급 호출이 무력화될 수 있어 크고 선명한 오디오 품질은 eCall 시스템에 없어서는 안되는 필수적인 요소이다.
    • 응급 작동: TPS43330-Q1 프리 부스트(pre-boost) 회로는 오토모티브 시동/멈춤을 지원하고, 백업 배터리의 공급 전압을 상승시켜 2V의 입력에서도 작동이 가능하게 한다. 또한 8V~26V의 광범위한 공급 전압 범위의 클래스D 증폭기가 결합되어 있어, 이 레퍼런스 디자인의 컴포넌트들은 사고 발생시 배터리 연결이 끊어지면 단일 셀 LiFePO4 배터리를 통해 전원을 공급받을 수 있다.  
    • 시스템 보호: 이 시스템의 컴포넌트들은 최대 40V의 입력 과도현상으로부터 과전압과 로드 덤프를 방지한다. 또한 클래스D 증폭기는 처음 가동시 순환 전원과 스피커의 개방 부하 검출을 지원한다. 이러한 기능들은 혹독한 오토모티브 환경에서도 안정적으로 작동을 할 수 있도록 해주며, 장애 분석을 용이하게 한다.

    툴 및 지원
    TI의 오토모티브 eCall과 텔레매틱스 솔루션에 관한 보다 자세한 정보는 www.ti.com/automotiveecallvideo-pr에서 데모 영상을 통해 확인할 수 있다. (샘플 주문 및 레퍼런스 디자인 다운로드에 관한 보다 자세한 정보는 www.ti.com/autoecallrefdesign-pr 참조)

    가격 및 공급 시기
    TI의 오토모티브 eCall 레퍼런스 디자인 회로도와 지원되는 소프트웨어는 www.ti.com/autoecallrefdesign-pr에서 다운로드 받을 수 있다. 또한 주요 컴포넌트들 역시 주문 가능하다.

    TPA3111D1-Q1은 28핀 HTSSOP 패키지로 이용 가능하며, 가격은1,000개 수량 기준으로 0.9 달러이다. TPA3111D1-Q1 평가 모듈(EVM)은 현재 149달러에 주문 가능하며, 샘플 및 EVM 주문, 시뮬레이션 모델 다운로드는 www.ti.com/tpa3111d1-q1-pr에서 할 수 있다.

    TPS43330-Q1은 38핀 HTSSPO 패키지로 이용 가능하며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 3달러이다. TPS43330-Q1 평가 모듈(EVM)은 현재 99달러에 주문 가능하며, 샘플 및EVM 주문, 시뮬레이션 모델 다운로드는 www.ti.com/tps43330-q1-pr에서 할 수 있다.

    TLV70033-Q1은 5핀 SOT 패키지로 이용 가능하며, 가격은1,000개 수량 기준으로 15달러이다. 샘플 및 EVM 주문, 시뮬레이션 모델 다운로드는 www.ti.com/tlv70033-q1-pr에서 할 수 있다.

    상용 MSP430F2232는 40핀 VQFN 패키지나 38핀 TSSOP 패키지로 이용 가능하며, www.ti.com/msp430f2232-pr에서 주문할 수 있다.

    오토모티브 애플리케이션의 혁신을 주도하고 있는 텍사스 인스트루먼트
    TI는 제조업체들과 시스템 공급업체들이 최상의 기능을 차량 시장에 제공할 수 있도록 지원하며, 신뢰할 수 있는 첨단 반도체 제품을 제공하고 있다. TI의 포괄적인 오토모티브 포트폴리오는 아날로그 전원 관리, 인터페이스, 시그널 체인 솔루션, DLP® 디스플레이, ADAS, 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 세이프티 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션 등을 제공하고 있다. 또한 TI는 제조업체가 ISO 26262 요건을 충족할수 있도록 지원하는 SafeTI™ 설계 패키지와 AEC-Q100 및 TS16949 표준에 적합한 부품 및 뛰어난 제품 자료를 함께 제공한다. (자세한 사항은 TI 오토모티브 웹페이지 참조)

    TI 오토모티브 및 트랜스포테이션 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보