TI SafeTI™ 기능 세이프티 하드웨어 개발 프로세스,
TÜV SÜD로부터 ISO 26262 및 IEC 61508 프로세스 인증 획득

기능 세이프티 시장을 위한 TI 노력의 결실이 거둔 쾌거

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 3월 29일 – TI(대표이사 켄트 전)는 자사의 SafeTI™ 기능 세이프티(functional safety) 하드웨어 개발 프로세스가 ISO 26262 및 IEC 61508 표준 준수 부품 개발에 대한 적합성 인증을 획득했다고 밝혔다. TI는 품질, 세이프티, 보안 표준에 대한 적합성을 평가하는 국제적인 공인 독립 평가 기관인 티유브이 슈드(TÜV SÜD)로부터  프로세스 인증을 획득했다. 이번 인증 획득은 TI가 ISO 26262 및 IEC 61508을 준수하는 하드웨어 부품 개발에 적합한 프로세스를 갖추기 위해 노력한 땀과 열정이 거둔 쾌거라고 할 수 있다.

TI의 고객들은 지난해 출시된 SafeTI 기능 세이프티 설계 패키지를 사용하면 시스템 차원의 결함 및 임의적 결함을 모두 관리할 수 있어 편리하게 기능 세이프티 표준을 충족하는 시스템을 설계할 수 있다. SafeTI 설계 패키지는 고객들이 운송, 산업용, 의료용, 철도 등을 포함한 기능 세이프티가 중시되는 애플리케이션에서 ISO 26262 및 IEC 61508 등과 같은 국제적인 기능 세이프티 표준을 충족할 수 있도록 지원한다. SafeTI 설계 패키지는 기능 세이프티를 위한 다음의 5개 주요 구성요소를 포함한다.

  • 기능 세이프티 가능 반도체 부품 포함: 세이프티 표준을 준수하도록 설계된 기능 세이프티 반도체 부품을 포함하여 설계자가 신뢰할 수 있는 세이프티 시스템 설계 가능
  • 개발 및 인증작업을 단축시키는 세이프티 자료, 툴 및 소프트웨어: SafeTI 자료는 제품 세이프티 아키텍처와 권장 사용방법에 관한 세이프티 매뉴얼, 상세한 세이프티 분석 보고서, 해당 표준을 요약한 세이프티 보고서를 포함하고 있어 개발 및 인증 시간 단축
  • 보조 임베디드 프로세싱 및 아날로그 부품: 보조 임베디드 프로세싱과 아날로그 부품을 포함하여 설계자가 세이프티 표준을 준수할 수 있도록 지원
  • 고품질 제조 프로세스 적용: 고품질 프로세스를 적용하여 SafeTI 부품이 부품 차원에서 ISO 9001 또는 ISO/TS 16949(자동차에 관한 AEC-Q100 포함) 표준의 요구사항 충족 및 견고한 솔루션 달성
  • 세이프티 개발 프로세스: 티유브이 슈드가 인증한 IEC 61508, ISO 26262를 준수하는 세이프티 개발 프로세스 적용 및 한국어, 영어, 일어, 중국어로 된 평가 보고서와 적합한 인증서 제공

 

SafeTI 설계 패키지에 관한 보다 자세한 정보

#  #  #

*IEC 61508: 전기/전자/프로그래머블전자세이프티관련시스템의기능세이프티에대해정의한국제표준
*ISO 26262: IEC 61508을기반으로한자동차내의전기및전자(E/E) 시스템의고유의요구사항을정의한표준