TI, 충전 시간을 단축하고 열 발생은 낮춘
4.5A 리튬이온 배터리 충전 IC 출시

단일셀 배터리 충전 IC, I2C 및 USB OTG 출력 제공으로
충전 시간을 절반으로 단축하고 효율성은 높임

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 2일 – TI(대표이사 켄트 전)는 기존 충전 솔루션 대비 충전 시간을 50% 단축시키는 스마트폰 및 태블릿용 리튬이온 배터리 충전 IC(integrated circuit)를 출시한다고 밝혔다. 4.5A 출력, 20V 입력 정격 스위치 모드 충전 IC bq2419x 제품군은 I2C 인터페이스 및 USB OTG(On-the-Go)를 지원하며, 파워 뱅크 및 팩에서부터 4G LTE 라우터, 와이파이 스피커, 휴대형 의료용 및 산업용 기기 설계까지 다양한 유형의 애플리케이션을 보다 빠르고 낮은 온도로 충전할 수 있다. (샘플 주문은 www.ti.com/bq24190-pr 참조)

휴대형 전자기기를 보다 빠르게 충전하고자 하는 소비자들의 요구가 나날이 증가하고 있다. 또한 새로운 설계들은 시스템을 안전하고 낮은 온도로 유지하면서, 보다 빠른 충전을 위해 더욱 정확한 고효율의 충전 회로를 필요로 한다. TI의 새로운 bq24190, bq24192, bq24192i, bq24193, bq24195, bq24195L 및 bq24196 고속 충전 회로는 배터리 경로 임피던스 보정 기능을 통해 충전 시간을 단축하고, 프로그램 가능한 열 관리 기능을 제공하므로써 안전하고 신뢰도 높은 시스템 동작을 보장한다.

bq2419x의 주요 기능 및 장점

  • 단일 셀 리튬 배터리 팩의 충전 시간 단축: 4.5A 출력, 20V 입력 충전 IC로 고유의 배터리 경로 임피던스 보정을 통해 충전 시간을 절반으로 단축
  • 고효율로 더 낮은 온도 충전: 4.5A 스위치 모드 충전 IC로써 2A 출력 전류로 92% 효율을, 4A 출력 전류로 최대 90% 효율을 달성. 에너지 스타(Energy Star) 및 유럽연합 충전 규격을 준수하며, 프로그램 가능한 열 관리 기능으로 시스템 수준의 설계 대폭 향상
  • 배터리 사용 시간 연장: 12mW으로 업계 최저의 온-저항(on-resistance) 배터리 방전 MOSFET 통합
  • USB OTG를 위한 고효율: bq24195 사용시 2.1A 부스트(boost) 출력에서 92%의 효율 달성
  • 안전한 충전: 과전압 보호 기능을 제공하여 충전 시 배터리 및 시스템을 보호하며, bq24193은 JEITA 가이드라인을 지원
  • 간단한 설계: 전원 경로(Power Path) 관리, 동기식 FET, 통합 전류 감지, 내부 루프 보정, 부트스트랩(bootstrap) 다이오드를 통합한 소형 배터리 충전 솔루션(4mm x 4mm QFN 패키지) 제공

TI의 소비자 가전용 아날로그 제품
TI는 포괄적인 전원 관리 및 아날로그 시그널 체인 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 혁신적이고 차별화된 소비자 가전 설계에 필요한 고성능, 저전력 및 통합 수준을 제공한다. TI는 동작 인식, 터치 피드백, 에너지 하베스팅, 무선 전력, 오디오, 의료 기술 등 다양한 미래 기술을 주도해 나가고 있다. TI의 혁신적인 아날로그 제품이 오늘날의 여가생활, 업무환경 및 일상생활에 끼치는 영향에 대해서 www.ti.com/consumer-pr를 통해 자세히 확인할 수 있다.

공급시기 및 가격
단일 셀 리튬이온 배터리용 bq2419x 배터리 충전 IC는 24핀 4mm x 4mm QFN 패키지로 제공되며 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 2.5달러이다. 또한, 설계자들은 TI e스토어를 통해 bq2419xEVM을 구입할 수 있다.

TI의 배터리 관리 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보