TI, MSP430™ 밸류 라인 마이크로컨트롤러에
메모리, 패키지 옵션, 범용 IO 핀 추가

새로운 MSP430G2xx4 및 G2xx5 디바이스,
추가 직렬 포트, 타이머 및 다이 크기의 패키지를 제공해 합리적인 가격으로
성능 저하 없이 무선 및 첨단 정전식 터치 기능 구현 가능

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 3일 – TI(대표이사 켄트 전)는 자사의 저가 제품군인 MSP430 밸류 라인(Value Line) 마이크로컨트롤러 시리즈에 기능을 더욱 향상시킨 G2xx4 및 G2xx5를 추가한다고 밝혔다. 이 새로운 디바이스의 메모리는 16kB에서 최대 56kB 플래시 및 최대 4kB SRAM으로 확장했으며, 기존 MSP430 밸류 라인 시리즈에 대한 코드 호환 업그레이드 경로를 제공하여 고객들은 기존 솔루션을 이전하여 무선 MBUS나 NFC(near field communication)와 같은 커넥티비티 프로토콜을 구현할 수 있다. MSP430G2xx5 디바이스는 메모리 리소스를 늘리고 정전식 터치 IO를 통합하고 있어 개발자들이 자신의 애플리케이션에 스와이프(swipe), 동작 인식, 더블 탭, 근접 효과 등과 같은 정교한 정전식 터치 기능들을 구현할 수 있도록 지원한다. 또한, MSP430 밸류 라인 제품군 중에서 최초로 제공되는 기능인 G2xx4 및 G2xx5 마이크로컨트롤러의 고주파 수정(Crystal) 입력을 활용하면 설계에 신뢰도 높은 고속 비트 레이트 직렬 통신을 추가할 수 있다. 뿐만 아니라 이들 새로운 디바이스는 MSP 제품군 중에서 최소형 패키지인 DSMGA(die-sized ball grid array)로 제공되어 공간 제약적인 애플리케이션의 설계 유연성을 더욱 높였다. MSP430G2xx4 및 G2xx5 디바이스는 GPIO, 타이머, 직렬 포트를 추가로 제공하여 개발자들이 더 이상 가격 때문에 성능을 희생할 필요가 없게 되었다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/mspvalue-g2xx-pr-lp 참조)

MSP430G2xx4 및 G2xx5 마이크로컨트롤러를 위한 MSP430 LaunchPad 및 소프트웨어 지원
TI는 MSP430G2xx4 및 G2xx5 마이크로컨트롤러를 위해 버튼, 슬라이더, 휠, 근접 검출 등을 지원하는 MSP430 정전식 터치 센스 라이브러리, 그레이스™(Grace™) 소프트웨어, MSP430웨어, ULP 어드바이저, 커뮤니티 지향 오픈 소스 개발 플랫폼인 에너지아(Energia)를 비롯한 다양한 무료 소프트웨어 리소스를 제공한다. 또한, TI의 폭넓은 서드파티 지원 네트워크가 제공된다. 기존의 MSP430 LaunchPad 사용자들은 오는 5월 공급 예정인 새로운 MSP430 LaunchPad 확장 보드를 사용하면 G2xx4 디바이스의 확장된 메모리 및 IO 기능을 활용할 수 있다.

MSP430G2xx4 및 G2xx5 마이크로컨트롤러의 주요 기능 및 장점

  • 향상된 32kB/56kB 플래시(G2xx4/G2xx5) 메모리와 최대 8배 이상의 SRAM(4kB)을 제공하며, 표준 8bit 마이크로컨트롤러 대비 최고 50% 높은 코드 밀도 제공
  • DIP, TSSOP, QFN, DSBGA를 포함한 다양한 패키지 옵션 제공으로 설계 유연성 향상
  • 낮은 PPM(parts per million)의 고주파 외부 수정을 이용해 0.1% 이내의 클록 소스 정확도를 달성할 수 있으므로 신뢰할 수 있는 고속 비트 레이트 직렬 통신 가능
  • 1mA의 대기 전력과 1ms 미만의 고속 웨이크업 시간으로 극히 낮은 전력 소모
  • 10bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC), UART, 콤퍼레이터, 직렬 통신 등과 같은 통합 지능형 주변장치를 통해 CPU의 작업 부담을 덜어 전력 효율이 향상됨
  • MSP430 LaunchPad 지원의 일환으로 MSP430G2xx4 디바이스 활용을 위한 확장 보드를 제공해 지속적으로 확대되는 TI MCU LaunchPad 및 부스터팩(BoosterPack) 에코시스템 활용 가능
  • CCS(Code Composer Studio™) IDE(통합 개발환경), IAR 임베디드 워크벤치(Embedded Workbench) 및 오픈 소스 MSPGCC GNU를 비롯한 무료 다운로드 소프트웨어 디버거 및 컴파일러 지원

가격 및 공급 시기
MSP430G2xx4 및 G2xx5 마이크로컨트롤러는 1만 개 수량 기준으로 각각 개당 0.96달러, 1.12달러이며, 현재 샘플 주문이 가능하다. 오는 5월 공급 예정인 MSP430 LuanchPad 확장 보드는 15달러에 공급될 예정이다. MSP-TS430DA38 타깃 보드와 MSP-FET430U38 플래시 에뮬레이션 툴은 TI의 e스토어에서 각각 75달러, 149달러에 구입 가능하다.

TI의 다양한 MCU 및 소프트웨어 포트폴리오
TI는 초저전력 및 밸류 라인 MSP430™ MCU에서부터 Stellaris® 코어텍스™-M MCU 및 실시간 제어 C2000™ MCU, Hercules™ 세이프티 MCU에 이르기까지 가장 광범위한 마이크로컨트롤러를 제공한다. 개발자는 TI의 완벽한 소프트웨어 및 하드웨어 툴, 포괄적인 협력업체 제품 및 기술 지원 툴을 활용한다면 시장출시를 앞당길 수 있을 것이다

TI MSP430 밸류 라인 마이크로컨트롤러에 대한 보다 자세한 정보