TI, 최고 전류 밀도를 제공하는 10A SWIFT™ DC/DC 컨버터 출시
MOSFET을 통합하고 초소형 핫로드(HotRod)™ 패키지를 자랑하는
17V 동기식 벅 컨버터
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 4일 – TI(대표이사 켄트 전)는 초소형 3.5mm x 3.5mm 핫로드(HotRod)™ QFN 패키지에, MOSFET을 통합한 새로운 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터를 출시했다고 밝혔다. SWIFT™ 10A TPS54020은 제품군 중에서 최고 전력 밀도를 자랑하며, 주파수 동기화, 180도 이상(out-of-phase) 스위칭 및 선택적 전류 제한 기능 등이 있어, 특히 고전압의 공간 제한적인 통신, 게임 및 산업용 컴퓨팅 시스템 등에 적용된 FPGA, 시스템온칩(SoC), DSP 및 프로세서의 전력 공급에 적합하다. 이 컨버터는, TI의 WEBENCH® 온라인 디자인 툴과 함께 사용하면 고전압 DC/DC 변환 설계를 간소화하고 설계 시간을 단축할 수 있다. (샘플 주문 및 자세한 제품 정보는 www.ti.com/tps54020-pr-kr 참조)
새로운 핫로드(HotRod) IC 패키지는 통합된 MOSFET의 기생 인덕턴스(parasitic inductance) 발생을 억제하고 저항을 낮춰 작은 사이즈로 높은 전류 밀도와 효율을 달성할 수 있다. 또한, 방열 강화 15리드 패키지는 유사 제품 대비 크기가 최대 50% 가량 작다.
TPS54020은 TI의 POL(point-of-load) DC/DC 컨버터 제품군의 신제품으로, 이 제품군에는 3mm x 3mm QFN 패키지의 6A TPS54623과, 방열 강화된 eTSSOP-20 방열 패드 패키지의 12A LM21212-1 및 15A LM21215를 포함하고 있다.
TPS54020 DC/DC 컨버터의 주요 기능 및 장점
- 8mΩ의 하이사이드(high-side) 및 6mΩ의 로우사이드(low-side) MOSFET을 통합하여 12V에서 1V까지 최대 96%의 효율 제공
- 전류 제한 임계값을 6A, 8A, 10A로 선택이 가능하여, 낮은 출력 전류로 효율을 최적화하고 외부 부품 크기를 줄임
- 180도 이상(out-of-phase) 스위칭으로 입력 전류 리플을 최대 50%까지 낮춤
- 스위칭 주파수를 200KHz~1.2MHz로 조정할 수 있어, 소형의 출력 인덕터 및 커패시터 사용이 가능하여 추가 공간 절약
공급 시기, 패키징 및 가격
TPS54020 DC/DC 컨버터는 현재 TI 및 TI 공인 대리점을 통해 대량으로 구입할 수 있다. 15리드 핫로드(HotRod)™ QFN 패키지로 제공되며 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 3.45달러이다.
TI의 전원 모듈에 관한 보다 자세한 정보
텍사스 인스트루먼트의 WEBENCH 툴에 대해서
WEBENCH 설계자 및 아키텍처 컴포넌트 라이브러리는 120개 제조업체들이 제공하는 30,000개 이상의 컴포넌트를 포함한다. 이들 툴은 설계 최적화 및 양산 계획에 관련된 TI의 협력 업체들에 의해서 가격과 공급형태가 수시로 업데이트된다. 8개의 언어로 제공되는 이 설계환경을 통해 사용자는 전체 시스템 설계를 비교하고 몇 분 내로 공급 체인을 결정할 수 있다. www.ti.com/webench의 TI WEBENCH 설계 환경을 통해 무료로 설계작업을 시작할 수 있다.
텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments Incorporated)
TI는 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서 개발을 주도하는 세계적인 반도체 설계∙제조업체이다. 누구보다 빛나는 정신을 바탕으로 TI는 미래 기술을 창조해 나가는 혁신을 거듭하고 있다. 오늘도 TI는 10만 이상의 고객들이 또 다른 미래를 만들어 나가는 데 동참하고 있다. www.ti.com/ww/kr에서 자세한 정보를 얻을 수 있다.

|