TI, 소비자 및 산업용 제품에 실감나는 촉각 피드백 기능을
손쉽게 추가할 수 있는 첨단 햅틱 드라이버 출시
설계되어진 123종의 햅틱 효과와 탁월한 성능 제공
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 10일 – TI(대표이사 켄트 전)는 스마트폰, 태블릿, e북, 냉장고, 전자레인지, 세탁기 등의 소비자 및 산업용 제품에 실감 나는 촉각 피드백 효과를 간편하게 추가할 수 있는 햅틱 드라이버를 출시한다고 밝혔다.
신제품 DRV2605는 터치 피드백 기술개발 전문 회사이며, 라이센스 제공업체인 이머전(Immersion)이 설계한 123종의 햅틱 효과 라이브러리를 내장하고 있는 유일한 ERM(eccentric rotating mass actuator) 및 LRA(linear resonant actuator)를 위한 햅틱 드라이버이다. 또한 스마트 루프(smart loop) 아키텍처를 채택해 경쟁 솔루션 대비 절반으로 줄어든 구동시작(startup) 및 구동정지(braking) 시간과 두 배의 진동 강도를 제공하며 전력 소모를 50% 절감해 배터리 수명을 연장시킨다. (관련 데모 영상은 www.ti.com/drv2605-prv, 샘플 주문은 http://www.ti.com/haptics-pr-kr 참조)
TI의 햅틱 제품 매니저인 스레하르샤 라오(Shreharsha Rao)는 “DRV2605는 이머전(Immersion) 햅틱 효과 라이브러리 라이센스의 확보를 통해 고객들에게 편리한 원스톱(one-stop) 쇼핑과 빠른 제품 출시를 달성할 수 있도록 한다.”라고 말했으며, “DRV2605의 스마트 루프 아키텍처는 소비자 제품에 햅틱 기능을 구현하고자 하는 엔지니어에게 고성능을 제공해 주고, 또한 가전기기 설계자는 기존 기계식 버튼을 햅틱 기능이 탑재된 정전식 터치 버튼(capacitive touch button)으로 대체할 수 있으며, 이를 통해 제품의 신뢰성을 향상시키고 버튼의 수명도 연장할 수 있다.”라고 말했다.
DRV2605의 주요 특징 및 장점
- 시스템 복잡성 감소: 내장되어진 이머전의 햅틱 효과 라이브러리가 터치 스크린 피드백을 위한 독특하고 차별화된 촉각 효과를 제공하여 보다 만족스럽고 실감나는 체감을 사용자에게 제공
- 오디오-햅틱(audio-to-haptics) 모드: 음악, 영화, 게임 속의 오디오를 자동으로 햅틱 효과로 변환해주는 모드로 베이스음에 진동이 추가되어 더욱 풍부해진 오디오 및 비디오 콘텐츠 감상 가능
- 스마트 루프 아키텍처: ERM 및 LRA를 위한 자동 오버드라이브(overdriving) 및 제동(braking) 기능을 제공해 소프트웨어 프로그래밍을 간소화하고 구동시작(startup) 및 구동정지(braking) 시간을 50%까지 감소. LRA에 대한 자동 공진점 추적 기능(automatic resonance tracking)은 경쟁 솔루션 대비 절반의 전력으로 두 배의 진동 강도를 제공. 자동 액추에이터 진단(automatic actuator diagnostic) 및 레벨 트래킹(level tracking) 기능으로 전체 환경에 걸쳐 일관된 가속 성능을 제공
- 최소형 솔루션 크기: 업계 최소형 패키지인 1.5mm x 1.5mm 크기로 제공되어 공간 제한적인 휴대형 애플리케이션에 적합
- 완벽한 터치 솔루션: TI의 모든 터치 스크린 컨트롤러 제품군과 함께 사용하면 완전한 터치 스크린 솔루션 달성 가능
DRV2605는 DRV2604 ERM/LRA 햅틱 드라이버의 후속 제품으로, 오디오-햅틱 모드와 이머전의 햅틱 효과 라이브러리를 제외하고는 두 제품 모두 동일한 코어를 채택하고 있으며 업계에서 가장 뛰어난 성능과 절전 기능을 제공한다.
툴 및 지원
DRV2605와 DRV2604를 위한 평가 모듈(EVM)이 제공되며, 권장 소비자가격은 각각 99달러이다. 이 EVM은 사용자 가이드를 제공하며, 완벽하게 프로그램 가능한 MSP430G2553 밸류 라인 마이크로컨트롤러(Value Line microcontroller), 샘플 햅틱 효과 및 정전식 터치 버튼, 아날로그 입력, I2C 및 PWM 디지털 인터페이스를 포함하고 있어 독립적으로, 혹은 시스템 내에 평가가 가능하다. DRV2605는 이머전의 햅틱 효과 라이브러리를 위한 API 소프트웨어 드라이버를 포함한다.
엔지니어들은 TI E2E™ 커뮤니티의 터치 포럼에서 질문하고 TI 전문가들로부터 도움을 얻을 수 있다.
공급시기 및 가격
DRV2605는 9볼 1.5mm x 1.5mm x 0.6mm WCSP 패키지로 제공되며, 권장 소비자가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 1.6달러이다. DRV2604의 권장 소비자가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 1.15달러로 현재 구입 가능하다.
TI의 소비자 가전용 아날로그 제품
TI는 포괄적인 전원 관리 및 아날로그 시그널 체인 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 혁신적이고 차별화된 소비자 가전제품 설계에 필요한 고성능, 저전력 및 통합 수준을 제공한다. TI는 동작 인식, 터치 피드백, 에너지 하베스팅, 무선 전력, 오디오, 의료 기술 등 다양한 미래 기술을 주도해 나가고 있다. TI의 혁신적인 아날로그 제품이 오늘날의 여가생활, 업무환경 및 일상생활에 끼치는 영향에 대해서 www.ti.com/consumer-pr를 통해 자세히 확인할 수 있다.
TI의 햅틱 드라이버 제품에 대한 보다 자세한 내용

|