TI, 커넥티드 애플리케이션을 위한 최신 Tiva™ C
시리즈 ARM® 코어텍스™-M4 마이크로컨트롤러 출시

- 새로운 Tiva C 시리즈, TM4C123x 마이크로컨트롤러 양산 시작
- 커넥티비티 및 센서 애그리게이션(aggregation) 기능과 개발을 위한 툴 및 소프트웨어 지원

TI 코리아(대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 18일 – 20년 이상 마이크로컨트롤러 기술 및 ARM® 기반 프로세서 개발을 주도해 온 TI(대표이사 켄트 전)는 새로운 Tiva™ ARM® MCU 플랫폼을 출시한다고 밝혔다. 새로운 플랫폼의 첫 번째 디바이스인 Tiva C 시리즈 TM4C123x ARM 코어텍스-M4 MCU는 65나노미터 플래시 공정 기술로 구축된 최초의 코어텍스-M 기반 MCU 제품으로, 빠른 속도와 확장된 메모리, 저전력이라는 새로운 로드맵을 제시했다. 기존에 스텔라리스(Stellaris)® LM4F MCU로 알려졌던 이번 TIVA C 시리즈 TM4C123xMCU는 이미 양산중인 상태로, 홈, 빌딩 및 산업용 자동화 시스템에 적합하다. Tiva MCU는 일반적인 소프트웨어 라이브러리를 기반으로 제작되어, 폭넓은 커넥티드 애플리케이션 지원을 위해 향후 출시될 Tiva ARM 제품에도 간편하게 이전할 수 있다.

TI의 마이크로컨트롤러(MCU) 사업부 부사장, 스캇 롤러(Scott Roller)는 “획기적이고 차별화된 Tiva C 시리즈 MCU를 시장에 선보이게 되어 매우 기쁘게 생각한다. Tiva C 시리즈 MCU는 TI의 고성능 온칩 아날로그와 견고한 소프트웨어 생태계, 커넥티드 애플리케이션의 시스템 전문지식을 종합적으로 결합한 결정체라고 할 수 있다.”라며 “TI는 Tiva C 시리즈 MCU 외에도 TI의 혁신적인 저전력 MCU MSP, 실시간 제어 MCU C2000™, 세이프티 MCU 플랫폼 등 완전한 MCU 제품군을 갖추고 있어, 고객들은 자신의 설계 요건에 따라 최적의 MCU를 자유롭게 선택할 수 있다.”라고 덧붙였다.

Tiva C 시리즈 MCU의 주요 기능 및 장점

  • 타깃 여유 성능을 이용한 애플리케이션 차별화: 최대 80MHz로 동작하는 ARM 코어텍스-M4 부동소수점 코어 채택
  • 고성능 아날로그 모듈 내장을 통한 혼합 신호 애플리케이션 지원: 2개의 고성능 12bit 아날로그 디지털 컨버터(ADC)와 3개의 비교기 내장
  • 성능에 대한 절충(trade off) 불필요: 12bit ADC 정확도로, 하드웨어 평균화(averaging) 없이 최대 1MSPS 속도 달성 가능
  • 온칩 커넥티비티 옵션을 이용한 통신 기능: USB(호스트, 디바이스, OTG(On-The-Go)), UART, I2C, SSI/SPI, CAN 등 포함
  • 견고한 비휘발성 저장소 지원 : 내장된 EEPROM을 이용해 사용자 인터페이스나 설정 파라미터를 저장하여 시스템 비용 절감
  • 저전력으로 배터리 시간 연장 및 제한된 전력 소비 충족: 최저 1.6mA의 대기 전류
  • 다양한 애플리케이션 요구 충족: 최대 256KB 플래시, 최대 32KB SRAM 디바이스 옵션 제공

툴, 소프트웨어, 교육 및 지원
Tiva C 시리즈 MCU는 사용이 간편한 개발 툴과 소프트웨어, 교육 및 지원과 함께 제공되어 복잡한 개발 및 설계를 간소화한다. C 시리즈 MCU용 TivaWare™는 “OS가 필요없는” 소프트웨어 개발을 제공하여 초보 개발자들도 빠르게 설계를 시작할 수 있다. 실시간 운영체제인 TI-RTOS는 모든 TI MCU 간의 개발 작업을 통일하여 기존의 코드 개발에 투자한 노력을 유지하면서도 디바이스 간 이전을 편리하게 할 수 있다. 최신 버전의 CCS(Code Composer Studio™ v.5 IDE(integrated development environment)와도 호환이 가능하다. TI가 제공하는 소프트웨어 이외에도 IAR 네트웍스를 비롯한 다수의 디자인 네트워크(Design Network) 회원사들의 소프트웨어 및 애플리케이션 솔루션을 이용할 수 있다. 이 밖에도 TI는 온라인 MCU 교육을 제공하고 있으며, TI 코리아 또는 E2E 커뮤니티에서 지원 받을 수 있다.

가격 및 공급시기
Tiva C 시리즈 TM4C123x MCU는 10,000개 수량 기준으로 개당 최저 2.15달러이다. EK-TM4C123GXL Tiva ARM C 시리즈 LaunchPad는 현재 12.99달러에 구입 가능하다. TI의 방대한 ARM 프로세서 포트폴리오는 다양한 산업 분야에 사용 될 수 있는 최적화된 하드웨어(1달러짜리 제품부터 5GHz 속도에 이르는 500여가지 이상의 ARM 제품), 소프트웨어 및 개발 툴을 제공한다. 향후 이더넷 기능을 탑재한 Tiva C 시리즈 디바이스가 출시될 예정이다.

TI의 다양한 MCU 및 소프트웨어 포트폴리오
저전력, 실시간 제어, 세이프티 및 커넥티비티 MCU 산업을 주도하는 TI는 20년 이상의 거듭된 혁신을 통해 초저전력 MSP MCU, C2000™ MCU, TivaTM ARM® MCU, Hercules™ 세이프티 MCU에 이르는 광범위한 마이크로컨트롤러 포트폴리오를 제공하고 있다. TI의 툴, 소프트웨어, 무선 커넥티비티 솔루션 및 포괄적인 디자인 네트워크(Design Network)의 제품 및 기술 지원 툴을 활용하면 설계자들은 시장 출시 기간을 앞당길 수 있을 것이다.