TI, 납축전지를 위한 혁신적인 배터리 모니터링 기술 발표
임피던스 트랙™을 통합한 혁신적인 최신 가스 게이지 IC로 UPS 및 전기자전거 설계에 사용되는 납축전지의 용량, 충전 및 성능 상태를 정확하게 모니터링
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/ww/kr) 2013년 4월 22일 – TI(대표이사 켄트 전)는 TI 고유의 임피던스 트랙(Impedance Track)™ 용량 측정 기술을 통합한 최초의 납축(lead-acid)전지 관리 가스 게이지 IC를 출시했다. 소형 14핀 패키지로 제공되는 bq34z110 가스 게이지 IC는 업계 유일의 확장형 전원 관리 디바이스로써 6V, 12V, 24V, 48V 및 그 이상의 배터리 전압을 제공하는 멀티 셀 납축전지 팩을 지원한다. 높은 정확도와 사용이 간편한 bq34z110은 의료용 기기, 무선 기지국, 통신 셸터(telecom shelter), 전기자전거, 인버터 및 UPS(uninterruptible power supply) 등의 모바일 애플리케이션과 고정 애플리케이션에서 사용되는 배터리를 지원한다. (샘플 주문은 www.ti.com/bq34z110-pr 참조)
납축전지에 95%의 모니터링 정확도 제공
납축전지는 넓은 온도 범위의 환경에서 리튬 전지보다 우수한 동작 특성을 제공한다. 하지만 기존 현재 납축전지 설계는 배터리 용량을 정확하게 측정 및 보고하지 못한다. 이 때문에 대부분의 최종 사용자들이 혼란을 겪고 있으며, 때때로 시스템을 적절한 충전 상태로 유지하기 위해 보다 많은 배터리를 추가해야 한다. 임피던스 트랙 기술을 적용한 bq34z110 게이지는 사용자에게 배터리의 성능 상태(state-of-health) 및 충전 상태(state-of-charge)에 대한 정보를 정기적으로 제공하고 배터리의 전체 수명 기간 동안 최대 95%의 정확도로 용량 측정을 유지한다. 따라서 조기 셧다운을 방지하여 배터리와 완제품의 수명을 증대시킨다.
bq34z110의 주요 기능 및 장점
- 대용량 배터리(1Ahr ~ 65Ahr 이상)와 고전류 애플리케이션(0A ~ 32A 이상)을 포함한 다양한 범위의 납축전지(4V ~ 64V)를 지원하는 업계 최초의 멀티 셀 배터리 게이지
- 전류와 전압 측정, 온도 및 배터리 특성으로 배터리의 충전 상태와 성능 상태, 용량을 결정하는 임피던스 트랙 알고리즘을 통해 배터리 용량 측정에 대한 95%의 정확도 달성
- 애플리케이션 노트, 사용자 가이드, bq34z110EVM 평가 모듈을 통한 간편한 셋업 설정 지원
모든 배터리 케미스트리의 배터리 관리 가능
TI는 가장 작은 코인 셀(coin-cell)부터 가장 큰 멀티 셀(multi-cell) 배터리 팩에 이르는 모든 전원 요구사항을 충족하는 배터리 충전 관리 및 용량 모니터링 IC를 제공한다. bq34z110 가스 게이지 뿐만 아니라 TI의 10A bq24650 및 bq24450 충전 IC는 멀티 셀 납축전지를 위한 배터리 충전 관리 기능을 지원한다. TI는 이 외에도 1~16 셀 배터리에 광범위한 리튬 이온 및 인산철리튬(lithium iron phosphate) 화학기술을 지원하는 리튬 기반 멀티 케미스트리의 멀티 셀 배터리 가스 게이지인 bq34z100를 출시했다.
TI의 산업용 아날로그
TI는 산업용 반도체의 상당부분을 차지하고 있는 선두업체이며, 스마트 그리드, 공장 자동화, 고전압 전력, LED 조명 및 제어 등을 포함한 광범위한 애플리케이션을 위한 다양한 아날로그 IC 포트폴리오를 제공하고 있다. TI의 데이터 컨버터, 증폭기, 인터페이스, 절연, 클록킹, 전원 관리 디바이스 등은 고객들의 제품 차별화를 지원하며, TI의 소프트웨어, 설계 툴, 레퍼런스 디자인을 통해 설계 주기를 간소화하고 가속화시킬 수 있다. TI의 아날로그 제품들이 산업 안전성, 효율, 신뢰성을 어떻게 향상시키는지 www.ti.com/industrial-pr에서 확인할 수 있다.
공급시기 및 가격
납축전지용 bq34z110 연료 게이지는 14핀 5mm x 6mm TSSOP 패키지로 제공되며, 1,000개 수량 기준으로 개당 2.3달러이다. bq34z110 EVM은 TI e스토어를 통해 49달러 가격에 구입 가능하다.
TI의 배터리 관리 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보
|