FPGA, 프로세서 및 ASICS용 전원

강력하고 다양한 LDO, 전원 모듈, DC/DC 스위처 및 PMIC 포트폴리오를 갖춘 TI는 간편한 솔루션과 전문 지식을 결합하여 프로세서 또는 FPGA에 딱 맞는 전원 공급 장치를 찾을 수 있도록 지원합니다.

어떤 전력 공급 방식을 찾으십니까?

Texas Instruments

이 사이트에서는 Sitara™, MSP430™, OMAP, C6000 등의 텍사스 인스트루먼트 프로세서 제품군용 전원 공급 장치를 추천해 드립니다.

전원 공급 장치 장착

Xilinx

이 사이트에서 논의된 Xilinx FPGA에는 Kintex® UltraScale™, Virtex® UltraScale™, Virtex®-7, Kintex®-7, Artix®-7, Spartan®-6, Zynq® Ultrascale+™ MPSoC, the Zynq®-7000 EPP(Extensible Processing Platform) 등이 있습니다.

전원 공급 장치 장착

Altera (Intel)

Altera 제품 포트폴리오는 다음 FPGA 시리즈가 포함되어 있습니다. Stratix®, Cyclone®, Arria®, MAX®.

전원 공급 장치 장착

NXP/Freescale

NXP/Freescale 제품 포트폴리오에는 i.MX6S, i.MX6DL, i.MX53, Kinetis, QorlQ 프로세서 제품군이 포함되어 있습니다.

전원 공급 장치 장착

Intel CPU

이 사이트 내에서 논의된 Intel CPU 제품 포트폴리오에 포함되어 있는 프로세서 제품군은 Broadwell, Denverton, SkyLake, IceLake, CoffeeLake, Avoton, Rangeley, Braswell, Baytrail입니다.

전원 공급 장치 장착

Other processors

이 탭에서 볼 수 있는 전원 공급 장치 추천 대상 프로세서 공급업체에는 Broadcom®, Cavium, Barefoot, Innovium™이 포함되어 있습니다.

전원 공급 장치 장착

FPGA 블로그 찾아보기

모든 게시물 보기

WEBENCH® 디자이너

단 몇 분 내에 FPGA Power Architect로 FPGA 전원 공급 장치를 설계할 수 있습니다. 고급 설계 툴에 최신 FPGA 디바이스의 상세한 공급 요구 사항이 포함되어 있습니다.