증폭기 및 선형 증폭기

상호 참조

애플리케이션 노트

교육

툴 및 소프트웨어

블록 다이어그램

아날로그 eLAB™

연산 증폭기(Op Amp), 오디오 증폭기 및 기타 선형 솔루션

고성능 연산 증폭기(Op Amp)는 실제 아날로그 애플리케이션에서 실행하도록 설계되어 있습니다. TI는 연산 증폭기, 오디오 증폭기, 선형 증폭기, 계측 증폭기, 프로그래머블 게인 증폭기, 전류 션트기 모니터, 콤퍼레이터 및 가변 게인 증폭기를 비롯한 광범위한 증폭기 및 선형 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 아래에서 제품 구성도 또는 검색 옵션을 사용하여 최신 연산 증폭기(Op Amp), 콤퍼레이터 및 기타 모든 증폭기와 선형 제품을 찾아보십시오.

제품 구성도/파라메트릭 검색

INA149

  • TAS5710: 스피커 EQ 및 2밴드 DRC를 갖춘 20W 스테레오 폐쇄형 루프 I2S 오디오 증폭기
  • DRV603: 차동 입력의 3Vrms DIRECTPATH™ 팝 프리 가변 입력 게인 라인 드라이버
  • THS4521: 초저전력 레일-투-레일 출력 완전 차동 증폭기
  • THS4522: 초저전력 듀얼 채널 레일-투-레일 출력 완전 차동 증폭기
  • THS4524: 초저전력 쿼드 채널 레일-투-레일 출력 완전 차동 증폭기
  • PGA308: 단일 전압, 자동 제로 센서 증폭기, 프로그래머블 게인 및 오프셋 포함
  • THS7374: 9.5MHz 필터 및 6dB 게인을 갖춘 4채널 SDTV(부품 및 컴포지트) 비디오 증폭기

FilterPro™ 출시 버전 3.0

FilterPro v3.0은 기능이 향상된 새로운 사용자 인터페이스와 더욱 정밀하고 강력해진 필터 설계 엔진을 제공합니다. 지금 사용해보세요!

업계 최저 전력의 제로 트리프트 계측 증폭기

INA333은 휴대형 의료용 핸드헬드 기기, 저울 및 데이터 수집 애플리케이션의 배터리 수명을 증가시키는 동시에 정밀도와 안정성을 향상시킵니다.