|
Stellaris™ ARM 코어텍스-M: 코어텍스-M 코어 기반의 고집적 마이크로컨트롤러(MCU)로서 시스템 관리 제어, 스마트 그리드, 커넥티비티, 보안 및 HMI 애플리케이션에 이상적인 완전한 SoC(System-on-chip) 아키텍처를 제공합니다.
C2000™ Concerto 28x + ARM 코어텍스-M3: Concerto MCU는 동급 최고 성능의 TI C28x 코어와 ARM 코어텍스-M3를 통한 제어 주변 장치를 조합함으로써 단일 디바이스로 실시간 제어 및 고급 커넥티비티를 지원하는 명확하게 분할된 아키텍처를 제공합니다.
Hercules™ TMS470M ARM 코어텍스-M3: 수송 업계의 안전 관련 애플리케이션에 이상적입니다. TMS470M 밸류 라인 마이크로컨트롤러는 80MHz 속도로 작동하는 ARM 코어텍스-M3 CPU를 사용하며 256KB ~ 640KB 용량의 플래시 메모리 옵션(최대 128KB EEPROM 에뮬레이션 기능 포함)과 16KB ~ 64KB 용량의 RAM 메모리를 제공합니다.
가격, 공급 여부, 샘플
ARM 코어텍스-M 애플리케이션 |
ARM 코어텍스-M용 주요 툴 및 소프트웨어 |