ARM® 프로세서

키스톤 멀티코어 ARM® 코어텍스™-A15 프로세서

  • TI의 임베디드 분석 솔루션으로 스마트하게
  • TI 멀티코어 온라인 교육 받기
  • TI DSP로 스마트하게 - 30년의 혁신

키스톤 멀티코어 ARM 및 ARM + DSP 프로세서에는 최소한의 비용 및 전력 소비로 최고의 성능을 구현할 수 있는 광범위한 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다. TI의 키스톤 플랫폼은 다중 칩 솔루션에 비해 낮은 전력 소비로 최고 5.6GHz의 ARM 성능, 최고 9.6GHz의 DSP 프로세싱 성능을 구현하므로 클라우드 컴퓨팅, 미디어 프로세싱, 고성능 컴퓨팅, 트랜스코딩, 보안, 게임, 분석 및 가상 데스크톱 인프라와 같은 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다. 새로운 키스톤 II 아키텍처를 사용하십시오. 이 아키텍처는 임베디드 인프라 애플리케이션을 위한 독립형 쿼드 ARM® 코어텍스™-A15 솔루션과 ARM 코어텍스-A15 및 TMS320C66x 고성능 DSP 솔루션의 결합을 함께 제공하는 최초의 TI 플랫폼입니다.

빠른 데이터시트

가격, 공급 여부, 샘플