ARM® 프로세서

TI는 세계 최대의 ARM 프로세서 공급업체로서 그 어떤 제조업체보다 많은 ARM 기반 솔루션을 생산하고 있습니다. 고성능 Sitara™ ARM 마이크로프로세서와 검증된 Stellaris® 마이크로프로세서는 TI 임베디드 ARM 제품군의 핵심입니다. 기타 TI의 ARM 기반 솔루션으로는 C2000™ Concerto™ 마이크로컨트롤러, 비디오 프로세서, OMAP 애플리케이션 프로세서, DSP+ARM 프로세서 및 새로운 Hercules™ ARM® 세이프티 MCU가 있습니다.



주요 제품
주요 특성
  • USB 2.0 +PHY, 기가비트 이더넷 MAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, PRU-ICSS, 3D 그래픽, 터치스크린
인기 애플리케이션/ 완제품
  • 5 ~ 140달러
  • 최고 5MHz


주요 제품
주요 특성
  • 256KB ~ 3MB 플래시, FPU, ECC, PWM, ADC, CAN, LIN, I2C, FlexRay, ENET, USB
인기 애플리케이션 / 완제품
  • 5달러부터
  • 최대 220MHz


주요 제품
주요 특성
  • 8KB ~ 1MB 플래시, 132KB RAM, USB, ENET MAC 및 PHY, CAN, ADC, PWM, SPI, QEI, I2C, McBSP
인기 애플리케이션 / 완제품
  • 1달러부터
  • 최대 100MHz

 

TI의 ARM 기반 제품을 선택해야 하는 이유

  • 코어텍스-M3부터 코어텍스-A 및 코어텍스-A15에 이르기까지 200가지가 넘는 다기능 ARM 디바이스: TI는 최소 1달러의 가격으로 최고 5GHz 성능의 다양한 ARM 마이크로프로세서 및 마이크로컨트롤러 제품을 제공하고 있습니다. TI는 또한 코어 이외에도 모든 하드웨어 및 소프트웨어 계층에도 관여하여 주요 애플리케이션의 요구 사항을 위한 최적의 성능, 저전력 및 지원을 제공하고 있습니다.
  • 포괄적인 소프트웨어 에코시스템: 실시간 운영 체제 또는 고급 운영 체제에 기반을 둔 설계나 운영 체제와 관련이 없는 설계를 진행할 때 TI의 전체 런타임 소프트웨어, 개발 툴 및 설계 네트워크 회원을 활용해 보세요.
  • 흥미로운 애플리케이션을 위한 최적화된 솔루션: 커넥티비티, 암호화, 산업용 등의 분야를 위한 TI의 애플리케이션 코드, 데모, 최적화된 주변 장치를 활용하세요. 또한, TI는 거의 80%까지 완료된 솔루션을 바탕으로 개발을 빠르게 시작할 수 있는 광범위한 애플리케이션 키트 및 레퍼런스 디자인을 제공합니다.