디지털 신호 처리

  • 비디오 압축에서 최고 200% 성능 향상
  • 획기적인 낮은 광량 성능의 보안 카메라

DaVinci 비디오 프로세서 – DaVinci™ 디지털 미디어 프로세서는 디지털 비디오 시스템용으로 최적화되었으며 가정용 및 차량 모니터링과 같은 디지털 비디오, 이미징 및 비전 애플리케이션에 적합합니다. DaVinci 플랫폼에는 범용 프로세서, 비디오 가속기, 옵션 DSP 및 관련 주변장치가 포함되어 있습니다. 200가지가 넘는 디바이스가 준비되어 있어 다양한 성능, 소비 전력 및 가격대를 선택할 수 있습니다. DaVinci 플랫폼 솔루션은 확장 가능하고 비디오 인코딩/디코딩 애플리케이션에 최적화되었으며 무료 멀티미디어 코덱 및 사용하기 쉬운 개발 툴 및 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 고객은 TI의 완벽한 레퍼런스 디자인, 완전한 프로그래머블 HD 비디오 및 분석 기능을 통한 빠른 출시로 차별화할 수 있습니다.

빠른 데이터시트

가격, 공급 여부, 샘플




DaVinci 개발 툴

dsp_davinci_tmdxevm8168_image

DM816x EVM - 3x HD
비디오 트랜스코드,
인코드 및 디코드

온라인 주문 온라인 주문

dsp_davinci_androidsdk-dm37x_image

DM37x용 안드로이드
개발 키트
- 안드로이드
SDK로 개발 속도를
향상시키세요.

소프트웨어 받기

dsp_davinci_linuxezsdk-am389x_image

IP 카메라 레퍼런스 디자인
으로 설계 프로세스의
속도를 향상시키세요.

온라인 주문 온라인 주문