디지털 신호 처리

  • TI의 새로운 C665x 멀티코어 DSP
  • TI의 임베디드 분석 솔루션으로 스마트하게
  • TI 멀티코어 온라인 교육 받기
  • TI DSP로 스마트하게 - 30년의 혁신

키스톤 멀티코어 DSP + ARM 프로세서에는 최소한의 비용 및 전력 소비로 최고의 성능을 구현할 수 있는 광범위한 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다. TI의 키스톤 플랫폼은 다중 칩 솔루션에 비해 낮은 전력 소비로 최고 5.6GHz의 ARM 성능, 최고 9.6GHz의 DSP 프로세싱 성능을 구현하므로 클라우드 컴퓨팅, 미디어 프로세싱, 고성능 컴퓨팅, 트랜스코딩, 보안, 게임, 분석 및 가상 데스크톱과 같은 임베디드 인프라 애플리케이션에 이상적입니다. 66AK2Hx 플랫폼의 멀티코어 프로세서에는 66AK2H06 및 66AK2H12가 포함되며, 66AK2Ex 플랫폼의 멀티코어 프로세서에는 66AK2E05 및 66AK2E02가 포함됩니다. 새로운 키스톤 II 아키텍처를 사용하십시오. 이 아키텍처는 쿼드 ARM 코어텍스™-A15와 8개의 TMS320C66x 고성능 DSP를 결합한 최초의 플랫폼입니다.

빠른 데이터시트

가격, 공급 여부, 샘플



주요 키스톤 멀티코어 애플리케이션 노트

비디오

일반 키스톤 멀티코어 비디오

비디오 플랫폼 비디오 관리 비디오 솔루션 비디오 플레이어