디지털 신호 처리

TI의 DSP(Digital Signal Processor) 카탈로그에는 귀사에 필요한 모든 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있는 C5000™, C6000™ 싱글 코어 프로세서 제품군과 DSP+ARM® 프로세서, 멀티코어 프로세서, 그리고 OMAP™ 애플리케이션 프로세서가 포함되어 있습니다.

DSP 및 DaVinci 비디오 프로세서

 

다음 분야에 최적화된 DSP 및 DaVinci 비디오 프로세서:

  • KeyStone 멀티코어 DSP – 최소한의 비용과 전력 소비로 최고 성능을 제공하는 다양한 멀티코어 디바이스가 포함되어 있습니다. 플랫폼의 기능은 산업 자동화, 고성능 컴퓨팅, 중요 업무용, 비디오 인프라 및 하이엔드 이미징과 같은 시장의 애플리케이션에 이상적입니다.
  • TMS320C6000™ 멀티코어 DSP – 최소한의 비용과 전력 소비로 최고 성능을 제공하는 다양한 멀티코어 디바이스가 포함되어 있습니다. 이 플랫폼의 기능은 테스트 및 측정, 산업 자동화, 군용, 하이엔드 이미징과 같은 분야의 애플리케이션에 이상적입니다.
  • TMS320C6000™ 전력 최적화 DSP – 최고 1.2GHz로 실행되는 가장 빠른 고정소수점 DSP를 비롯하여 업계 최고 성능의 고정소수점 및 부동소수점 DSP와 보안 부팅 및 다중 암호화 디바이스를 제공합니다. 고성능 오디오, 비디오, 이미징 및 브로드밴드 인프라 애플리케이션에 이상적입니다.
  • TMS320C5000™ 초저전력 DSP – 최고 300MHz(600MIPs) 성능과 업계 최저 수준의 소비 전력을 갖춘 16bit DSP를 제공합니다. 초저전력 소비(대기 전력: 0.15mW, 75% 듀얼 MAC 및 25% 가산 포함 유효 전력: 0.15mW/MHz) 배터리 수명이 확장됩니다. 주변 장치가 높은 수준으로 통합되고 대용량 온칩 메모리를 갖추고 있어 시스템 비용이 절감되며 디바이스에서 지원하는 보안 기능으로 모바일 앱에 암호화를 제공할 수 있습니다.
  • DaVinci 비디오 프로세서 – 광범위한 비디오 인코딩 및 디코딩 기능을 갖추고 있으며 비디오 애플리케이션에 최적화된 다양한 ARM Cortex-A8/ARM9, DSP+ARM 및 DSP 디바이스입니다.  확장 가능한 플랫폼으로서 멀티미디어 코덱, 가속기 및 주변 장치, OMAP3525/30 프로세서용 소프트웨어 호환 로드맵이 포함되어 있습니다.
       다른 제품 찾아보기..