스위치, 변환, I²C, 인터페이스, 리틀 로직, 게이트, 인버터, 플립플롭, FIFO를 포함하는 표준 로직 IC

텍사스 인스트루먼트(TI)의 표준 로직 솔루션은 향상된 애플리케이션 유연성과 보다 높은 성능 및 설계 수명을 제공합니다. TI는 업계에서 가장 광범위한 로직 제품, 기술 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 편리하게 사용할 수 있도록 설계되었으며 개발을 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원하는 리소스가 결합된 TI의 로직 솔루션은 설계를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축합니다.

제품 구성도

신제품

새로운 표준 로직 샘플 - 지금 주문하세요

부품 번호 설명
SN74LVC1G32 싱글 2 입력 긍정적-OR 게이트
SN74LVC1G125 3 주 출력으로 단일 버스 버퍼 게이트
SN74LVC1G126 3 주 출력으로 단일 버스 버퍼 게이트
SN74LVC1G240 3 주 출력으로 단일 버퍼 / 드라이버
TS5V522C 듀얼 VGA 소스-싱크용 5V, 5bit 비디오 교환 스위치
SN74LVC1G57 구성형 다중 기능 게이트
SN74LVC1G58 구성형 다중 기능 게이트
동전(페니) 위의 LVC 리틀 로직

LVC 리틀 로직

TI 의 LVC 로직 제품은 3V 전원 공급장치용으로 특별히 설계되었습니다. LVC 제품군은 드라이버 작동에 대해 0.8µ CMOS 프로세스 기술, 24mA 전류 드라이브 및 6.5ns 최대 전파 지연이 적용된 고성능 버전입니다. LVC 제품군에는 예정된 다른 50개의 기능을 비롯하여 버스 인터페이스 및 게이트 기능이 모두 포함됩니다.

LVC 리틀 로직은 패키지 두께를 기존 1.0mm에서 0.5mm로 줄이기 위해 만들어졌습니다. 이는 작고 얇은 패키지에 대한 요구가 계속되는 시장에서 매우 중요한 요소입니다.





부품 번호 설명 데이터
시트
SOT-23 (DBV) SC70 (DCK) SM8 (DCT) US8 (DCU) SOT (DRL) NEW! SON (DRY) NEW! X2SON (DSF) DSBGA (YFP) DSBGA (YZP) DSBGA (YZV) 샘플 신청
및 구매
LVC1G00 Single 2-Input NAND Gate 데이터 시트 X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G02 Single 2-Input NOR Gate 데이터 시트 X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G04 Single Inverter 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1Gu04 Single Unbuffered Inverter 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1Gx04 Crystal Oscillator Driver 데이터 시트 X X     X           Sample and Buy
LVC1G06 Single Inverter Buffer/Driver w/Open Drain Output 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G07 Single Buffer/Driver w/Open Drain Output 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G08 Single 2-Input AND Gate 데이터 시트 X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G10 Single 3-Input NAND Gate 데이터 시트 X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G11 Single 3-Input AND Gate 데이터 시트 X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G14 Single Schmitt Trigger Inverter 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G17 Single Schmitt Trigger Buffer 데이터 시트 X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G18 1 of 2 Non-Inverting MUX 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G19 1 of 2 Decoder/Demultiplexer 데이터 시트 X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G27 Single 3-Input NOR Gate 데이터 시트 X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G29 2 of 3 Decoder/Demultiplexer 데이터 시트     X X         X   Sample and Buy
LVC1G32 Single 2-Input OR Gate 데이터 시트 X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G34 Single Buffer Gate 데이터 시트 X X     X X X X X X Sample and Buy
LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate w/Open Drain Output 데이터 시트 X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop 데이터 시트     X X         X   Sample and Buy
LVC1G79 Single D-Type Flip-Flop 데이터 시트 X X     X       X   Sample and Buy
LVC1G80 Single D-Type Flip-Flop 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G86 Single 2-Input Exclusive-OR Gate 데이터 시트 X X     X       X   Sample and Buy
LVC1G123 Single Retrig Monostable w/Schmitt Trigger Inputs 데이터 시트     X X         X   Sample and Buy
LVC1G125 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output 데이터 시트 X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G126 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output 데이터 시트 X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G139 2-Line to 4-Line Decoder 데이터 시트     X X         X   Sample and Buy
LVC1G175 Single D-Type Flip-Flop w/Asynch Clr 데이터 시트 X X       X     X   Sample and Buy
LVC1G240 Single Buffer/Driver w/3-State Output 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G332 Single 3-Input OR Gate 데이터 시트 X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G373 Single D-Type Latch w/3-State Output 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G374 Single D-Type Flip-Flop w/3-State Output 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G386 Single 3-Input Exclusive-OR Gate 데이터 시트 X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G0832 Single 3-Input Positive AND-OR Gate 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy
LVC1G3208 Single 3-Input Positive OR-AND Gate 데이터 시트 X X             X   Sample and Buy






오늘날 지속적으로 떠오르는 인터페이스 표준에 최적화된 듀얼 전압, 자동 방향 감지 및 하이브리드
애플리케이션별 트랜스레이터를 비롯한 TI의 종합적인 변환 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.


TI의 새로운 스마트 식별 모듈(SIM) 카드 솔루션은 모바일 핸드셋 애플리케이션에서 I/O
저장을 위해 무선 베이스밴드 프로세서를 SIM 카드와 연결합니다. 디바이스는 ISO/IEC
스마트 카드 인터페이스 요구 사항과 GSM 및 3G 모바일 표준을 준수합니다. 또한 클래스
B(2.95 V) 및 클래스 C(1.8 V) 인터페이스를 지원할 수 있는 고속 레벨 트랜스레이터,
출력 전압을 2.95V 클래스 B에서 1.8V 클래스 C 인터페이스 사이에서 선택할 수 있는
LDO(Low Dropout) 전압 레귤레이터가 포함됩니다.