마이크로컨트롤러(MCU)

설계 지원

시작

선택 툴

교육 및 이벤트

개발자 네트워크

대학

Hercules™ ARM® 세이프티 MCU

 
 
  • TMS570
  • hercules 스위치
  • Hercules 모터 컨트롤 키트 개발 - TI.com
  • SafeTI 설계 패키지 - TI.com
  • Hercules RM4 MCU - TI.com
 

Hercules 세이프티 마이크로컨트롤러 플랫폼은 세 가지 ARM® 코어텍스™ 기반 마이크로컨트롤러 제품군인 TMS470M, TMS570 및 RM4x로 구성되어 있습니다. Hercules 플랫폼은 세이프티가 중시되는 IEC 61508 및 ISO 26262 애플리케이션을 위해 특별하게 설계되어 확장 가능한 성능, 커넥티비티 및 메모리 옵션을 제공하면서도 고급 통합 세이프티 기능을 제공합니다.

빠른 데이터시트

가격, 공급 여부, 샘플



 
 

주요 Hercules 세이프티 MCU 키트

Hercules USB 스틱 - 최저 79달러
Hercules USB 스틱은 Hercules 세이프티 마이크로컨트롤러 플랫폼을 평가할 수 있는 경제적인 방법입니다.

 

Hercules 개발 키트 - 최저 179달러
Hercules 개발 키트(HDK)는 Hercules 세이프티 마이크로컨트롤러 플랫폼을 사용하여 개발을 시작하는 데 이상적입니다.

 

Hercules 모터 컨트롤 키트 - 최저 499달러
Hercules DRV8301 모터 컨트롤 평가 키트는 영구자석 동기(PMSM) 모터라고도 하는 3페이즈 브러시리스 DC 및 브러시리스 AC(BLAC) 모터를 가동하는데 이상적입니다.

 
RM48x USB 스틱
TMDXRM48USB

79달러
  TMS570LS31x HDK
TMDX570LS31HDK

199달러
  TMS570LS3137 모터 컨트롤 키트
DRV8301-LS31-KIT

499달러
 
 
TMS570LS31X USB 스틱 개발 키트
TMDX570LS31USB

79달러
  TMDXRM46 HDK
TMDXRM46HDK

199달러
  3페이즈 BLDC 모터 컨트롤 키트(DRV8301, 인코더 및 RM48 세이프티 MCU 포함)
DRV8301-RM48-KIT

499달러
 
 
TMS470M 마이크로컨트롤러 USB 키트
TMDX470MF066USB

79달러
  TMDX570LS12x/11x HDK
TMDX570LS12HDK

199달러
  3페이즈 BLDC 모터 컨트롤 키트(DRV8301, 인코더 및 RM46 세이프티 MCU)
DRV8301-RM46-KIT
599달러
 
 
  TMDX470MF066 HDK
TMDX470MF066HDK
179달러
  3페이즈 BLDC 모터 컨트롤 키트(DRV8301, 인코더 및 RM12 세이프티 MCU)
DRV8301-LS12-KIT
599달러

 


Hercules 소프트웨어 스위트는 Hercules 기반 마이크로컨트롤러 애플리케이션의 개발을 간소화하고 속도를 높일 수 있도록 설계되었습니다. 모든 Hercules 소프트웨어는 사용료가 없으며 고객 프로젝트에 손쉽게 도입할 수 있는 라이선스 방식이 사용됩니다.