스위치 및 멀티플렉서

상호 레퍼런스

애플리케이션 노트

툴 및 소프트웨어

아날로그 eLAB™

텍사스 인스트루먼트는 USB, LAN, 비디오 및 PCIe 같은 애플리케이션에 사용되는 아날로그 스위치, 부하 스위치 및 특수 스위치를 비롯한 광범위한 멀티플렉서와 스위치 포트폴리오를 제공합니다. TI는 고객이 프로젝트에 사용할 올바른 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 아날로그 스위치 캐스트(오디오를 포함한 슬라이드 쇼)와 아날로그 스위치 가이드를 추가했습니다. 또한 TI의 스위치 및 멀티플렉서를 사용하여 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 도와주는 블록 다이어그램을 비롯한 엔지니어링 리소스와 기타 리소스를 제공합니다. 최근에 출시된 TPS22946을 비롯한 샘플을 지금 주문하세요.

아날로그 스위치 가이드

TI의 아날로그 스위치 가이드에는 스위치 포트폴리오의 최신 제품군을 비롯하여 유용한 개요, 스위치 구성/핀아웃 및 애플리케이션 정보를 포함하고 있습니다.

아날로그 스위치 캐스트

15분의 이 제품 캐스트에서는 TI의 다양한 아날로그 스위치 포트폴리오에 대해 설명합니다. 이 캐스트에는 일반적인 애플리케이션에서 스위치 부품 이름 지정 및 패키지 가용성에 이르기까지 모든 내용을 포함하고 있습니다.

빠른 검색

스위치 선택 툴

스위치 빠른 검색 툴
TI의 아날로그 스위치 빠른 검색 툴을 사용하여 필요한 디바이스를 빠르게 찾아보세요.

아날로그 스위치의 과도한 전력 소모 방지


  • TS3V712E: 7채널 VGA SPDT 스위치
  • TS2DDR2811: 로우 및 플랫 온 상태 저항의 1GHz 대역폭, 8bit SPST 스위치
  • TS3A27518E: 6bit, 1/2 Mux/Demux(240MHz 대역폭)
  • TPS22960: 턴온(Turn-On) 컨트롤 및 빠른 출력 방전 기능을 갖춘 저입력 전압, 듀얼 부하 스위치
  • TS5V330C: 쿼드 SPDT 광대역 비디오 스위치(ESD 및 로우 온 상태 저항 포함)
  • TS2PCIE412: 4채널 PCIe 8:16 멀티플렉서/디멀티플렉서 수동형 FET 스위치
  • TS5A21366: 1.8V 호환 입력 로직을 갖춘 0.75Ohm 듀얼 SPST 아날로그 스위치