온도 센서 및 컨트롤 IC

상호 레퍼런스

애플리케이션 노트

툴 및 소프트웨어

아날로그 eLAB™

온도 센서에는 아날로그 온도 센서 IC 및 낮은 전력에서 작동하는 디지털 온도 센서 IC가 포함됩니다. 전력 컨트롤 IC는 디스크리트 파워 MOSFET에 대한 고성능의 대체품입니다. TI의 온도 센서와 컨트롤 IC 제품에는 전력 컨트롤, 전력 로직, 온도 모니터링 및 팬 컨트롤 솔루션이 포함됩니다.

New! TI E2E 온라인 커뮤니티

이 웹 기반 커뮤니티는 고객에게 기술 지원 포럼, 비디오 및 블로그를 제공하며, 고객은 이를 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다.

  • 온도 센서 관련 주제에 대한 아이디어 교환
  • 동료 엔지니어들과 교류
  • 기본 지식에서 고급 기술 콘텐츠에 이르기까지 다양한 지식을 제공하는 TI의 최신 비디오 보기


  • 디지털 온도 센서 데모 키트 – TMP100 디지털 출력 온도 센서를 간단하게 평가할 수 있습니다. 레지스터 레벨에서의 TMP100의 기능을 살펴보세요.
opa2836

  • TMP423: +/-1°C 원격 및 로컬 온도 센서(SOT23-8)
  • AMC6821: 온도 모니터링 및 팬 컨트롤
  • TMP102: 저전력 디지털 온도 센서
  • TMP300: 1.8V, 레지스터-프로그래머블 온도 스위치 및 아날로그 출력 온도 센서
  • TMP421: ±1°C 원격 및 로컬 온도 센서