적절한 무선 커넥티비티 솔루션으로 차별화된 설계를 작성하세요. TI는 업계에서 가장 폭넓은
무선 커넥티비티 제품, 기술 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. TI의 임베디드 프로세싱 포트폴리오에 최적화되고
개발을 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원하는 리소스가 결합된 TI의 무선 커넥티비티 솔루션은 설계를 간소화하고
시장 출시 시간을 단축합니다.
앞으로 어떤 유형을 설계하더라도 TI에서 그에 맞는 무선 커넥티비티를 찾으실 수 있습니다.
업계에서 가장 폭넓은 무선 커넥티비티 포트폴리오를 보유하고 있는 TI는 단거리, 장거리, 메시 및 IP 네트워크, 개인 네트워크, 위치 확인, 모바일 핸드셋 커넥티비티 및 ISM 대역에 대한 비용 효율적인 저전력 솔루션을 제공합니다. TI의 무선 커넥티비티 기술에는 Wi-Fi®, 블루투스® 기술, 블루투스 저에너지 기술, ANT™, 지그비®, IEEE 802.15.4, 지그비 RF4CE, RFID, 6LoWPAN, 퓨어패스™ 무선 오디오 및 GPS를 비롯하여 1GHz 이하 및 2.4GHz 주파수 대역에 대한 다양한 RF IC 및 고유 프로토콜이 포함됩니다. 개발 툴, 기술 자료, 레퍼런스 디자인, 애플리케이션 전문 지식 및 서드파티 프로그램과 같은 폭넓은 지원 자료가 결합된 TI의 솔루션은 설계를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축합니다.