벅 컨버터(내장 스위치)

통합 FET 스텝다운 전압 컨버터로 단순성과 유연성을 균형 있게 유지하세요

parametric-filter모든 제품 보기
DC/DC 스텝다운(벅) 컨버터는 하나 이상의 통합 FET와 외부 인덕터가 포함된 컨트롤러를 지원하기 때문에 유연성과 사용 편의성의 조화를 이룹니다. TI의 포괄적인 DC/DC 벅 컨버터 포트폴리오를 살펴보고 해당 설계 도구를 활용하여 모든 애플리케이션의 전원 공급 장치 설계 과제를 해결하세요.

카테고리별로 찾아보기

정격 입력 전압별 선택

배터리

벅 컨버터는 일반적으로 휴대용 개인 전자 제품에 사용되는 다양한 배터리 화학 물질에서 입력 전압을 받습니다.

< 6V

개인용 전자 제품 및 기타 저전력 시스템을 위한 공통 3.3V 및 5V 중간 버스 및 입력 전압 레일을 위한 벅 컨버터입니다.

12V

통신 인프라, 엔터프라이즈 컴퓨팅 또는 12V 차량용 시스템과 같은 일반적인 12V 입력 애플리케이션을 위한 벅 컨버터입니다.

24V

전압 과도를 방지하기 위해 최고 100V의 작동 입력 전압을 지원하는 정격 24V 입력용 벅 컨버터입니다. 일반적인 애플리케이션 분야로는 산업용 및 차량용이 있습니다.

48V

텔레콤 인프라와 새롭게 부상하고 있는 HEV 및 EV 차량용 분야와 같은 정격 48V 입력 전압 시스템을 위한 벅 컨버터입니다.

주요 벅 컨버터

TPS54KC23
벅 컨버터(내장 스위치)

4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.75

TPS54KB20
벅 컨버터(내장 스위치)

4-V to 16-V input, 25-A remote sense synchronous step-down converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.51

LMR66420
벅 컨버터(내장 스위치)

1.5uA IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 36V, 2A 동기 스텝다운 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.2

LMR66410-Q1
벅 컨버터(내장 스위치)

1.5uA IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브, 36V, 1A 동기 스텝다운 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.31

LMR66410
벅 컨버터(내장 스위치)

1.5uA IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 36V, 1A 동기 스텝다운 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.15

LMR66420-Q1
벅 컨버터(내장 스위치)

1.5uA IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브, 36V, 2A 동기 스텝다운 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.35

전력의 추세

전력 밀도

더 많은 전력, 더 적은 보드 공간. 이는 모든 시장 및 TI의 스텝다운 컨버터 포트폴리오에서 애플리케이션의 추세입니다. 고밀도 벅 컨버터는 FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급하는 데 탁월한 선택입니다. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서를 보완할 수 있는 최고의 장치를 찾아보세요.

Application note
Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences
이 애플리케이션 보고서에서는 매우 유사한 두 개의 부하 지점 벅 컨버터로 얻은 측정값을 사용하여 HotRod™ QFN 및 표준 QFN 패키지의 성능을 비교합니다.
PDF
비디오
고전류, 높은 주변 온도 애플리케이션에서 DC/DC 열 관리
비교할 수 없는 열 성능을 가진 통합 FET TPS546D24A 벅 컨버터는 85°C에서 풀 40A를 생성하며, 다중 위상 컨트롤러에 비해 솔루션 크기가 더 작고 더 간소화되었습니다. 
Technical article
Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add
전력 요구 사항에 맞는 장치를 선택하면서 옵션을 따져볼 때 더 이상 전력 밀도나 사용 편의성을 제한된 기능 집합에 연결할 필요가 없습니다. 이 문서에서는 변경된 내용을 설명합니다.
PDF | HTML
전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS543620 ACTIVE 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down converter
TPS62903 ACTIVE 3-V to 17-V, 3-A high-efficiency low-IQ buck converter in 1.5-mm × 2-mm QFN package

신규 LMR43620 ACTIVE 3-V to 36-V, 2-A low-EMI synchronous buck regulator with low IQ
낮은 EMI

벅 컨버터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제입니다. EMI 감소 기술이 내장된 디바이스는 설계 시간을 줄이고 CISPR 25 클래스 5와 같은 어려운 표준을 준수하도록 지원합니다. 아래 표에서 EMI 성능을 위한 최고의 최신 스텝다운 컨버터를 확인해 보십시오. 

기술 기고문
장치 수준 기능 및 패키지 옵션이 차량용 설계의 EMI를 최소화하는 데 도움이 되는 방법
EMI는 설계 문제를 해결하지만, 보드 레이아웃 제약이 자동으로 옵션이 없음을 의미하지는 않습니다. 안정적인 EMI 완화 기술을 제공하는 일부 장치 수준 기능과 최신 패키지 유형에 대해 알아보세요.
비디오
납땜 인두를 만지기 전에 EMI를 해결할 수 있는 TI의 온라인 도구 상자 활용하기
이 교육에서는 EMI란 무엇인지와 데이터 시트를 사용하여 EMI의 레이아웃을 최적화하는 방법 및 입력 필터가 전도 방출에 미치는 영향을 알아봅니다. 
Analog Design Journal
Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
이 문서에서는 EMI 생성에서 전력계 유도성 기생의 중요한 역할을 식별하고 광대역 EMI 서명을 줄이는 최소화 권장 사항을 제공합니다.
PDF
낮은 EMI을 위한 주요 제품
LMQ61460-Q1 ACTIVE Automotive 3-V to 36-V, 6-A low EMI synchronous step-down quiet converter with integrated capacitors
TPS62810-Q1 ACTIVE Automotive 2.75-V to 6-V, 4-A step-down converter in a 2mm x 3mm wettable-flanks QFN package
LM61495 ACTIVE 10-A buck converter optimized for power density and low EMI
낮은 정동작 전류(IQ)

휴대용 및 배터리로 작동하는 애플리케이션의 저부하 효율성을 높이고 배터리 사용 시간을 연장하는 초저 대기 정동작 전류를 가진 DC/DC 벅 스위칭 레귤레이터입니다. DCS Control 기술을 지원하는 저전력 컨버터의 TPS62x 제품군 및 세계에서 가장 낮은 IQ스위칭 레귤레이터인 TPS62840을 포함한 벅 컨버터 포트폴리오에서 가장 낮은 IQ 제품을 찾아보세요. 

비디오
정동작 전류 매개 변수
셧다운 전류. 비스위칭 전류. 무부하 입력 전류. 이 세 가지의 공통점은 무엇입니까? 데이터 시트에서 이러한 전류를 볼 가능성이 높습니다. 이 비디오를 통해 이러한 주요 매개 변수의 차이점을 알아보세요. 
Application note
Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15
최신 DC/DC 컨버터가 다양한 작동 모드를 활용하여 넓은 입력 전압 범위와 출력 부하 전류 범위의 효율성을 최적화하는 방법을 알아보세요.
PDF
비디오
정동작 전류 사양의 이해
이 교육에서는 주요 정동작 전류 용어 간의 차이를 설명하고, 데이터 시트의 값을 사용하여 대기 정동작 전류를 계산하는 방법을 보여줍니다.
낮은 정동작 전류(IQ)을 위한 주요 제품
TPS62840 ACTIVE 60-nA quiescent current (IQ), 1.8-V to 6.5-VIN, high-efficiency 750-mA step-down converter
LMR43620-Q1 ACTIVE Automotive, 3-V to 36-V, 2-A low-EMI synchronous buck regulator with low IQ
LM61460 ACTIVE 3-V to 36-V, 6-A, Low-EMI synchronous step-down converter
낮은 노이즈와 높은 정밀도

일반적인 스위칭 레귤레이터는 고해상도 ADC 및 AFE에 전원을 공급하기 위해 포스트 레귤레이터 LDO가 필요합니다. 하지만 업계 최고의 잡음 및 리플 성능을 갖춘 TPS62912 및 TPS62913을 사용하면 대부분의 애플리케이션에서 저잡음 LDO를 제거하여 PCB 면적과 전체 비용을 줄이고 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다.

Technical article
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
전력 손실을 제어하면서 낮은 잡음을 보장하는 효율적인 방법은 전원 공급 장치 설계에서 포스트 레귤레이터 LDO를 제거하고 저잡음 DC/DC 벅 컨버터를 사용하는 것입니다. 자세한 내용을 읽고 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
포스트 레귤레이터 LDO의 필요 없이 AFE7920의 잡음에 민감한 레일에 전원을 공급하여 전력 손실, PCB 영역 및 솔루션 비용을 줄이는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Reducing noise on the output of a switching regulator
이 문서에서는 DC/DC 컨버터에서 발생하는 잡음을 줄이기 위한 여러 솔루션과 잡음 감소 및 효율성 성능 간의 장단점을 보여주는 테스트 데이터를 제공합니다.
PDF
낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
TPS62912 ACTIVE 17-VIN, 2-A low-noise and low-ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation
TPS62913 ACTIVE 17-VIN, 3-A low-noise and low-ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
최대 100V의 입력 전압과 최대 40A의 출력 전류를 지원하는 장치를 다루는 이 빠른 레퍼런스 가이드에서는 다양한 애플리케이션에서 가장 많이 사용되는 벅 컨버터를 강조합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
이 시리즈에서는 다중 위상, 히스테리시스, COT, 전류 또는 에뮬레이트된 전류 모드 및 전압 모드를 비롯한 벅 레귤레이터 아키텍처의 개요를 제공합니다. 
Selection guide
Selection guide
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
낮은 온 저항 통합 MOSFET, 정밀한 출력 전압 조정 정확도, 고급 기능 세트를 통해 SWIFT™ 스텝다운 컨버터는 업계 최고 수준의 DSP 및 FPGA에 전원을 공급할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
Simulation tool
PSpice® for TI design and simulation tool
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Design tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies

Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)

벅 컨버터(내장 스위치) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.