|
TI는 현재와 미래를 위해 보다 스마트한 그리드 솔루션을 제공합니다.
TI의 강력한 지원을 통해 시장 출시 시간이 단축됩니다.
- 전 세계로 배포되는 미터링 전문 지식 및 제품
- 광범위한 엔드-투-엔드 SoC(System-on-Chip) 솔루션
- 강력한 포트폴리오에 걸쳐 미터의 모든 주요 기능을 다루는 혁신 및 전문 지식
TI의 유연한 솔루션으로 설계 주기가 단축됩니다.
- 기능 요구 사항에 맞게 설계된 하드웨어, 소프트웨어 및 SoC의 전체 포트폴리오
- 미래에도 경쟁력을 갖춘 솔루션
- 발전하는 전 세계 표준을 지원하도록 업그레이드할 수 있는 시스템 내 프로그래머블 플래시
- IEC, ANSI, 지그비®, 무선 M-버스, PLC를 비롯한 표준 사용 가능
- 시스템 요구 사항을 최적화할 수 있도록 하는 확장형 솔루션 제품군
TI 솔루션으로 경쟁에서 우위를 차지하세요.
- 최적화된 전기 미터 SoC(MSP430FE4xx)
- 유연한 애플리케이션 프로세서 SoC(LM3S1x21)
- 그래픽 사용자 인터페이스를 위한 고성능(AM18x 시타라 ARM MPU)
- 저전력 무선 SoC(CC2530 + CC2591 레인지 익스텐더, 지그비, CC1101 ISM) 최적화
- 유연한 전력선 통신 프로세서(TMS320F28xx)
- 보안 RFID 선불
- GSM/GPRS 통신 모듈
- 보완 인터페이스 및 전원 관리
- 비용 효율적인 통합 및 대량 제조
- 무선 M-버스
스마트 그리드 애플리케이션 스펙트럼을 통해 TI는 기기 선택 및 소프트웨어 개발부터 툴 및 시스템 솔루션에 이르는 설계 프로세스 전단계를 지원합니다.
하드웨어: 전용 실리콘
- 계측학: MSP430
- 초저전력 소모량, 고성능 아날로그 프론트 엔드(시그마-델타, 콤퍼레이터, ADC), RTC 및 LCD 드라이버 –
MSP430FE42xx, MSP430AFE2xx 프론트 엔드(둘 다 1페이즈), MSP430F471xx(3페이즈)
- 애플리케이션 프로세서
- 스텔라리스® ARM® 코어텍스®-M3 마이크로컨트롤러
보안, 커넥티비티, 최대 2MB의 플래시 메모리 –
LM3S1x21/LM3S1x26 시리즈
- 시타라™ ARM MPU
고급 사용자 인터페이스를 위한 향상된 성능 제공 –
ARM926 코어, 커넥티비티(UART, SPI, I2C, GPIO, USB, 이더넷), AM18x MPU 시리즈
- C6000 고성능 DSP(DSP 고정/부동소수점 및 성능)
TMS320C674x 시리즈
- C6-인테그라™(ARM9™/A8 + C674xDSP: 성능 + OS 지원)
OMAP™-L138 및 C6A814x 시리즈
- 전력선 통신(PLC): C2000™ MCU
- CPU 성능(MHz), 고해상도 PWM, 고속 ADC –
피콜로™ 및 델피노™ 시리즈
- 전력선 아날로그 프론트 엔드
- 전류 구동, 통합, 제로 크로싱 감지, Rx/Tx 필터링 –
PGA112, OPA564, AFE031
- 저전력 RF
- 링크 버짓, 선택성, 저전력 소모량 –
CC1101, CC2530, CC2520, CC2533
- RFID
- 멀티 프로토콜, LDO 통합, 저전력 모드 –
TRF7960, TMS3705, TMS37157
- 전원 관리
- 고효율, 저전력 소모량, 통합 및 유연성 –
UCC28600, UCC28610, TPS5401, TPS54260, TPS54231, TLV704
소프트웨어: 최적화된 제품 제공
- 계측학: MSP430 MCU
- 빠른 시작을 위한 소프트웨어 빌딩 블록을 제공하는 레퍼런스 디자인 –
MSP430FE42xx, MSP430AFE2xx 프론트 엔드(모두 단상), MSP430F471xx(3상)
- 애플리케이션 프로세서
- 스텔라리스웨어(StellarisWare)® 주변장치 드라이버 라이브러리, 지그비® 스택, RFID MIFARE, 시타라 ARM MPU – 방대한 코드 기반 사용 가능, TI 및 ARM 써드파티 에코시스템의 고품질 개발 소프트웨어 제공
- 기본 포트부터 업계 최고의 여러 운영 체제(리눅스® 커널 2.6.33 BSP, 윈도우® 임베디드 CE BSP), 전체 주변장치 드라이버 라이브러리
- 모니터링 및 전력 분석 라이브러리
- 고조파 왜곡을 비롯한 3페이즈 모니터링 및 분석 기능을 포함하는 Rogowski 지원
- 통신, OS 및 전력 모니터링, 분석 라이브러리
- 전력선 통신: C2000 MCU
- plcSUITE™ - 여러 OFDM 표준에 대한 라이브러리(PRIME 및 G3 완전 스택 및 TI 정의 FlexOFDM™) 포함. S-FSK - TI 채널을 통과하는 써드파티를 통해 더욱 작은 풋프린트에 맞춤화. PLC 품질 모니터링(PQM) - 사용자는 PLC 시스템 모니터링 및 구성 가능.
- 전력선 아날로그 프론트 엔드
- C2000 PLC 솔루션과의 통합 –
싱글 SW 프레임워크에서 AFE031 또는 OPA564/PGA112를 지원하는 범용 하드웨어 추상 레이어. 성능 보정을 위한 AFE 테스트 라이브러리 및 테스트 벡터 제공.
- 저전력 RF
- 미터링 프로토콜 스택 및 전용 프로필 –
2010년에 출시된 지그비-SE, WMBUS, 지그비-IP. 상호 운용 이벤트에서 로열티 없이 다른 공급자에게 완전히 인증
- RFID
- 여러 플랫폼(MSP430, 스텔라리스)에 대해 선불 코드 예(14443A/B, MIFARE) 사용 가능
TI의 강력한 지원
- 지원 인력
-
- 미터링 애플리케이션을 사용하는 고객을 위한 전담 지원 팀
- 하드웨어 및 소프트웨어, 아날로그 및 디지털
- 계측학, PLC 및 RF 전분야 지원
- 외부 활동
- 정부 및 사설 규제 단체에 참여 – PRIME 얼라이언스(PLC-EMEA), G3-PLC,
Euridis, ETSI, IEEE 802.15.4, 지그비, P1901.2
- 개발 툴
- 일대다 접근 방식을 통해 완전한 테스트를 거친 강력한 솔루션 제공 – 스마트 미터 보드 개발, 지그비 대규모 노드 네트워크 테스트
- 물류
- 대형 생산 램프에 대한 전문 지식 – TI 생산, 어셈블리 및 테스트 사이트 감사 가능
- 품질
-
- 대규모 및 고품질을 요하는 미터링
- 제조(다이, 패키징) 및 CQA 프로세스에 대한 전문 지식
|
|
스마트 그리드 뉴스
- 저비용 아날로그 프론트 엔드 솔루션용 MSP430AFE 마이크로컨트롤러 시리즈는 미터링 애플리케이션에서 향상된 기능, 유연성 및 높은 정밀도 측정을 가능하게 합니다.
스마트 그리드 기술 자료
연락처

|