마이크로컨트롤러(MCU)

MCU 제품

MCU 설계 지원

시작

MCU 선택 툴

교육

스텔라리스® ARM® Cortex™-M3 기반 MCU

 

스텔라리스 MCU 제품군

부동 소수점과 스텔라리스 ARM 코어텍스-M4 MCU

LM4F110 제품군 범용 MCU
LM4F120 제품군 USB 디바이스를 갖춘 범용 MCU
LM4F130 제품군 USB / OTG / 호스트 / 디바이스를 갖춘 범용 MCU
LM4F230 제품군 모션 컨트롤 및 USB / OTG / 호스트 / 디바이스를 갖춘 범용 MCU
 

스텔라리스 ARM 코어텍스-M4 MCU

9000 제품군 이더넷+USB+CAN 인터네트워킹 MCU (9000 제품군)
8000 제품군 이더넷+ CAN 인터네트워킹 MCU
6000 제품군 이더넷 연결 MCU
5000 제품군 USB+CAN 인터네트워킹 MCU
3000 제품군 USB 연결 MCU
2000 제품군 CAN connected MCUs
1000 제품군 실시간 MCU
X00 제품군
  • 800 제품군
  • 600 제품군
  • 300 제품군
  • 100 제품군
실시간 MCU

스텔라리스 MCU 및 ARM Cortex-M3는 개발 툴, 소프트웨어, 업계 지식이 집약된 최강의 에코시스템을 갖출 수 있는 가장 빠른 방법입니다. 설계자들은 스텔라리스를 채택함으로써 유용한 툴, 소형 코드 풋프린트, 탁월한 성능의 혜택을 모두 얻게 됩니다.

스텔라리스는 Cortex-M3 및 Thumb-2 명령어 집합을 업계 최초로 폭 넓게 적용한 제품군입니다. 즉각적인 응답성을 자랑하는 Thumb-2 기술은 16비트 및 32비트 명령어를 조합하여 최상의 코드 집적도와 성능 조화를 이룹니다. Thumb-2는 32비트 코드만 사용하는 것보다 26% 적은 메모리를 사용하여 시스템 비용을 절감하는 한편, 25% 향상된 성능을 제공합니다.

TI의 광범위한 마이크로컨트롤러 포트폴리오에 새로 편입된 스텔라리스 마이크로컨트롤러가 사용자에게 제공하는 혜택은 다음과 같습니다.

  • 75년 이상의 업계 경험을 보유한 세계 3대 반도체 공급업체가 보장하는 공급 지속성
  • 전 세계 어디에서나 본사 소속 영업 담당자가 상담과 지원을 제공하며 광범위한 글로벌 유통망에 접근 용이
  • 스텔라리스 MCU를 전체 시그널 체인 및 전원 관리 솔루션에 페어링하는 TI만의 기술력, 지원 및 응용 노하우
  • 보다 뛰어난 성능을 지향하는 명령어 집합 호환 Texas Instruments ARM Cortex 로드맵(Cortex-M, Cortex-R, Cortex-A)을 통해 다양한 제품에 걸친 TI 및 개발 활용

퍼베이시브 32비트 컴퓨팅, 제어 및 커뮤니케이션의 시대가 열렸습니다!

스텔라리스 키트

스텔라리스 제품군 평가 키트, 개발 키트, 참조 설계 키트 및 모듈은 엔지니어가 임베디드 애플리케이션을 개발하고 프로토타이핑하는 데 바로 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 상용 툴입니다. 각 키트에 포함된 평가 툴 스위트는 주요 개발 툴, 설명서, 전체 스텔라리스웨어 펌웨어 개발 패키지로 구성되어 있으며, 스텔라리스 마이크로컨트롤러를 사용하여 신속하게 개발을 시작하는 데 필요한 모든 케이블이 제공됩니다.

스텔라리스웨어® 소프트웨어

스텔라리스 마이크로컨트롤러를 활용하면 C/C++ 방식의 프로그래밍을 유지하고, 인터럽트 서비스 루틴 및 시작 코드까지도 그대로 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 애플리케이션 지원 시 소스 코드 및 로열티 없는 라이브러리를 포함한 스텔라리스웨어 소프트웨어가 제공되므로 사용이 훨씬 간편합니다.

스텔라리스웨어 소프트웨어는 ARM용 ARM/Keil 마이크로컨트롤러 개발 툴킷, IAR Embedded Workbench, Code Red Technologies의 Red Suite, CodeSourcery Sourcery G++ 및 일반 GNU 개발 툴 상에서 컴파일합니다.








스텔라리스 응용 분야

스텔라리스 MCU는 동작 제어, 공장자동화, 의료, 교통, 가전제품, 보안 및 액세스를 비롯한 전 세계의 다양한 산업 환경과 제품에서 사용되고 있습니다. 참조 문서를 통해 해당 제품의 특별한 기능을 비롯하여 백서 및 관련 업계 사이트에 대한 내용을 확인해 보십시오.