터치형 제품 솔루션

터치형 애플리케이션을 위한 텍사스 인스트루먼트(TI)의 솔루션에는 초저전력 MSP430 마이크로컨트롤러, 커패시티브 및 저항 터치 스크린 컨트롤러, 관성 및 피에조 햅틱 액추에이터 드라이버가 있습니다.


 

버튼, 슬라이더, 휠

텍사스 인스트루먼트의 커패시티브 터치 포트폴리오는 세계 최저 전력의 터치 센스 기능을 전체 MSP430™ MCU에 구현함으로써, 개발자들이 마이크로컨트롤러 기반 커패시티브 터치 애플리케이션의 간편하고 비용 효율적인 옵션과 함께 MSP430의 배터리 절약 기능을 누릴 수 있는 새로운 하드웨어 및 무료 소프트웨어를 제공합니다.


MSP430 커패시티브 터치 기능

  • 전체 MSP430 마이크로컨트롤러의 지원
  • 최저 1µA의 초저전력 터치 버튼
  • 버튼, 슬라이더, 휠 및 프록시미티 센서 지원
  • 1KB에 불과한 무료 터치 센스 소프트웨어 라이브러리


디바이스 플래시[KB] RAM[Byte] 커패시티브 터치 기능 지원되는 터치 버튼 추가 기능 데이터 시트 샘플
터치 센스 IO1 타이머_D2 디지털 아날로그
제품 정보 보기 MSP430G2x02 1-8 128-256 16 USI3 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x32 1-8 128-256 16 USI ADC10 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x13 1-16 256-512 ≤24 USCI4 콤프 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x52 8 256 확인 표시 ≤16 USCI 콤프, ADC10 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x53 1-16 256-512 ≤24 USCI 콤프, ADC10 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x03 2-8 256-512 ≤24 USCI PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430G2x33 2-16 256-512 ≤24 USCI 콤프, ADC10 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430F51x1 8-32 1024-2048 ≤29 USCI 콤프 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문
제품 정보 보기 MSP430F51x2 8-32 1024-2048 ≤29 USCI 콤프, ADC10 PDF 다운로드 다운로드 샘플 주문 주문

1 터치 센스 IO: 각 I/O에서 핀 발진을 지원하여 외부 부품 없이 저비용 터치 센싱 구현
2 타이머_D: 고정밀 터치 센싱을 위한 고해상도 4ns 타이머
3 USI: SPI 및 I2C를 지원하는 직렬 통신 인터페이스
4 USCI: I2C, UART, 2x SPI를 지원하는 직렬 통신 인터페이스


MSP430 커패시티브 터치 센스 소프트웨어 라이브러리

로열티 없는 MSP430 커패시티브 터치 센스 소프트웨어 라이브러리는 프로그램 메모리 소비량이 1KB에 불과하며 개발자는 이를 통해 임의의 MSP430 마이크로컨트롤러에 터치 센스 기능을 추가할 수 있습니다. 버튼, 슬라이더, 휠, 프록시미티를 포함한 다양한 커패시티브 터치 센서를 지원하는 오픈 소스 소프트웨어 라이브러리를 이용하면 복잡한 터치 센싱 알고리즘을 개발할 필요가 없습니다.

커패시티브 터치 최적화 마이크로컨트롤러

커패시티브 터치 센스 소프트웨어 라이브러리는 전체 MSP430 디바이스를 지원하며 일부에는 터치 센싱에 최적화된 새 주변장치가 포함되어 있습니다. MSP430 밸류 라인 G2xx2/3 디바이스에는 커패시티브 터치 센스 IO이 포함되어 있으므로 개발자는 외부 부품 없이도 커패시티브 터치 패드와 직접 인터페이스할 수 있습니다. MSP430F51x2 디바이스에는 4나노초 해상도로 고정밀 터치 센싱을 구현하는 고성능 타이머_D가 포함되어 있습니다.