1. 제 3회 TI 코리아 대학(원)생 MCU 논문 콘테스트
TI코리아는 오는 4월 2일 제 3회 TI 코리아 대학(원)생 MCU 논문 콘테스트를 개최합니다. 이번 콘테스트는 전자 및 전기공학관련의 재학중인 대학(원)생이라면 누구든 개인 또는 5명 이내의 팀으로 참여가 가능하며, TI MCU를 기반으로 한 다양한 제품 개발 아이디어를 통해 실용적인 가전 제품에서부터 산업용 솔루션까지 선보일 수 있습니다. 출품작은 TI의 MSP430 MCU, C2000 MCU 혹은 Stellaris MCU를 주요 프로세서로 사용해야 하며, 디자인 회로도, MSP430 MCU 펌웨어, 기술 다이어그램, 블록 다이어그램, 완성된 디자인 혹은 하드웨어가 작동하는 비디오 등을 제출해야 합니다.
참가 신청서는 오는 4월 2일부터 접수가 가능하며 9월 21일까지 온라인으로 제출하면 됩니다. 아울러 Stellaris MCU 기반의 논문을 계획한다면 5월 25일까지 논문초록(1페이지)을 보내는 선착순 10명에 한하여 LM3S9D96 개발 키트를 최종논문 제출시까지 대여해드립니다.
┃응모자격┃
전국의 전자, 전기공학관련 대학 및 대학원 재학생/개인 또는 팀 (5인 이하)
┃공모일정┃
논문마감: 2012년 9월 21일(금)까지
1차 심사: 2012년 10월 19일(금) 1차 심사 결과 발표
2차 심사: 2012년 11월 21일(수) 논문 발표회 및 시상식
┃심사기준┃
TI MCU 의 활용도, 디자인의 창의성, 독창성, 완성도, 난이도,
하드웨어/소프트웨어 개발의 성능, 실용성, 논리전개방법 등
┃접수 방법┃
┃첨부 파일┃
① 논문원본파일 및 요약본 (논문양식 및 규격은 추후 공지사항 참조)
② 재학(또는 휴학) 증명서 (jpg 파일)
┃ 시상 내역┃
대상: 1팀 – 상금 300만원과 상패, 상장
최우수상: 2팀 – 상금 각 200만원과 상패, 상장
우수상: 3팀 – 상금 각 100만원과 상패, 상장
단체상: 최다논문제출 대학 - 100만원 상당 TI MCU 개발 툴 제공
2. TI 코리아 MCU 대학지원 프로그램
빠르게 변화하는 마이크로컨트롤러 시장에 대응하게끔 미래의 엔지니어들이 준비할 수 있게 하는 가장 좋은 방법은 현재 지원 가능한 최고의 개발 장비를 지원하는 일이라고 생각합니다. TI 코리아는 지난해 성공적으로 10여 개 대학에 MCU (Microcontroller Unit) Lab 을 설치하였고, 2011년에도 MCU Lab 대학 지원 프로그램을 기획하고 있습니다.
학과 내에서 마이크로컨트롤러 개발장비가 필요하시다면, 개발장비지원을 요청해주시기 바랍니다.
저희가 검토 후 개발 툴을 무상으로 지원해드릴 예정입니다.
- 마감 : 2012년 4월 20일(금)
- 형식 : 파워포인트 형식으로 아래의 내용을 작성하셔서 jacky.lee@ti.com으로 보내주십시오.
- 제출내용 :
- TI MCU (MSP430, C2000, Stellaris 중 택일), TI MPU, DSP, Analog 개발장비가 필요한 수업 내용, 실험과목 등 소개, (2012학년도 2학기, 2013학년도 1학기 준비 가능)
- 필요한 개발장비 리스트와 개수 (지원가능 장비는 아래 참조, 예상 수강 학생 총인원 포함)
- 관련 교재 개발 계획 (계획이 있으시다면 적어주시기 바랍니다. 교재가 필요하신 경우도 연락주세요)
- TI MCU 강의가 필요하신 경우(1회) 지원 접수(Engineer들과 협조중입니다.)
-교수님께 바랍니다.
- 학생들의 적극적인 참여를 위한 아이디어를 모으고 있습니다.
- 아이디어가 있으시면 공유부탁드립니다.
- Annual MCU 논문콘테스트에 많은 관심 부탁드립니다.
-가능한 MCU 장비 지원 리스트 :
- Hardware: MSP430, C2000, Stellaris 개발장비 중 택일 – 아래 리스트 확인하시고
찾으시는 장비가 없을 경우 이곳 을 클릭하셔서 확인하시길 바랍니다.
- Software : Code Composer Studio IDE v5
Device |
Development tool |
Remark |
MSP430 |
MSP-EXP430F5529 |
- Latest MSP430 device
- USB support
- LCD
- Capacitive touch button/sliders
- On board USB JTAG emulation
- support for various TI low power wireless RF evaluation modules |
C2000 |
TMDXDOCK28069 |
- Latest C2000 device
- on board USB JTAG emulation
- Docking station type, support various controlCARDs. |
Stellaris |
EKS-LM4F232
EKS-EVALBOT |
- Latest Stellaris device
-> OLED display
-> USB
-> Temp/3-axis accelerometer sensor
-> A/D input
-> Hibernation
-> on board USB JTAG emulation
- Evaluation board with robotic capabilities |
위의 장비 이외의 TI 개발장비가 필요하실 경우 별도 요청 부탁드립니다.(DSP, MPU, Analog lab)
- 파란색을 클릭하시면 리스트를 보실 수 있습니다.
이 밖에 TI 코리아에서는 전국의 대학(원)생을 대상으로 “제 3회 TI 코리아 대학(원)생 MCU 논문 콘테스트”를 개최합니다.
자세한 사항은 웹사이트를 참조해주시기 바랍니다.
아래의 관련 사이트 클릭하셔서 참조하시고, 마이크로컨트롤러 대학지원프로그램 관련 기타 문의사항이 있으시면 연락주시면 감사하겠습니다.
- TI 코리아 대학지원프로그램
- TI 대학지원프로그램
- TI MCU information
문의사항이 있으시면 ☏02) 560 – 6831, TI Korea 대학 프로그램 담당자 앞으로 연락주세요.
3. 대학지원프로그램이란?
TI는 지난 몇 년간 대학 지원 프로그램을 통해 DSP 기술 개발의 저변확대와 대학(원)생들의 DSP에 대한 이해도와 친숙도를 넓히고자, 학술단체 DSP 관련 세미나 지원, DSP 관련자료도서 대학도서관에 무상배포뿐만 아니라, DSP 디자인 콘테스트를 시행하고 DSP 개발 툴을 무상으로 제공하는 DSP lab 을 12개 대학에 설립하였습니다.
현재의 TI는 아날로그 IC 종합 솔루션과 임베디드 프로세싱 공급에 주력함으로써, 세계 반도체 업계에서 아날로그, 임베디드 프로세싱 분야를 선도하고 있습니다. 선도업체로써 미래의 엔지니어들이 빠르게 변화하는 마이크로컨트롤러 시장에 대응할 수 있도록 지원을 아끼지 않기 위해 지난 2010년부터 MCU 논문 콘테스트를 시행하고 MCU lab 설립에 심혈을 기울이고 있습니다.
TI는 지속적으로 대학지원 프로그램을 강화하여 장기적으로 미래의 고객이자 중요 업계 인력이 될 대학생을 지원하고 육성할 계획입니다.
4. TI 코리아 MCU 관련 교재
TI 코리아 MCU 관련 교재 ‘심전도
응용을 중심으로
MSP430을 활용한 신호 획득 및 처리’가 편찬되었습니다.
이 교재는 보다 이해하기 쉽게 TI의 MCU에 대해 설명되어
있어 MCU 분야를 연구하고 공부하는 학생 여러분에게 많은
도움이 될 수 있을 것입니다. 이 교재는 한양대학교의 이종실
교수님, 김인영 교수님, 김범룡 교수님, 김선일 교수님께서
함께 집필해주셨습니다. |
 |
5. Worldwide DSP & Analog Challenge
6. DSP 개발툴 구입
7. TI Korea MCU 지난 MCU 논문 콘테스트 보기
8. 지난 DSP 디자인 컨테스트 보기
9. TI 코리아 DSP Lab
10. University Program Monthly Newsletter
|