Muestras, módulos de evaluación (EVM) & fichas técnicas 

Solicitar muestras & EVM 
ADS1115 Muestra EVM
ADS1114 Muestra EVM
ADS1113 Muestra EVM
Descargar ficha técnica 
Familia ADS1115

Carpeta del producto

Guías

Guía de productos para interfaces Guía de amplificadores & convertidores de datos
(PDF, 8,7 MB)
Descargar

Ver para creer

El convertidor analógico-digital de 16 bits más pequeño de la industria

La nueva familia ADS1115 presenta el convertidor analógico-digital de 16 bits más pequeño de la industria, con un encapsulamiento QFN ultradiminuto y sin patillas que mide sólo 2,0 x 1,5 x 0,4 mm. La familia ADS1115 logra un incomparable ahorro de espacio en el sistema y cuenta con diversas opciones de productos para una integración escalable. Diseñada para brindar precisión, eficacia energética y facilidad de implementación, la familia ADS1115 realiza conversiones a velocidades de datos programables que llegan hasta las 860 muestras por segundo (sps), con un consumo de sólo 150 µA (valor típico) de corriente de alimentación y funcionamiento a 2 V. Esta familia también incluye versiones de 12 bits para una mayor flexibilidad.

Esto es High Performance Analog>>Your Way™

ADS1115: diagramas de bloques

ampliar Ampliar

Características clave
  • Encapsulamiento QFN (RUG): 2,0 x 1,5 x 0,4 mm
  • Velocidad de datos: 8 – 860 sps
  • Corriente de alimentación: 150 µA (típ.)
  • Voltaje de alimentación: 2,0 V – 5,5 V
  • Integración en el chip:
    • Oscilador y baja referencia
    • Amplificador de ganancia programable [PGA] (x2/3, x1, x2, x4, x8, x16) (ADS1115 y ADS1114 únicamente)
    • Comparador (ADS1115 y ADS1114 únicamente)
    • Multiplexor de potencia de 4 canales de entrada (ADS1115 únicamente)
  • Voltaje de offset: 100 µV
  • Rango extendido de temperatura: entre -40 °C y +125 °C
Ventajas clave
  • Encapsulamiento 70% más pequeño que los productos equivalentes de la competencia: reduce el tamaño de los sistemas
  • Diversas opciones en la familia de productos para una integración escalable y reducción de la cantidad de componentes
  • Frecuencia de muestreo 14 veces más rápida: admite requisitos de medición de gran exigencia
  • Comparador programable integrado: simplifica el monitoreo del sistema
  • Actualización del rendimiento de convertidores analógico-digital integrados
Aplicaciones clave
  • Monitoreo de baterías
  • Instrumentos portátiles
  • Control de procesos industriales
  • Instrumentación médica
  • Transmisores inteligentes
  • Equipos recreativos

Chip ADS1115
Boletines electrónicos


Compartir y mantenerse informado
Con el botón que se encuentra más abajo, podrá enviar esta página por correo electrónico, agregarla a sus favoritos o publicarla en su sitio de marcadores sociales preferido. Pase el mouse para ver todas las opciones.