ADC con terminación común y diferencial
Amplificadores controladores
Ideal para acondicionamiento de señal de alta
frecuencia, alto voltaje o baja potencia
TI cuenta con un amplio portafolio de amplificadores que cubren las diversas necesidades en materia de señal diferencial, acondicionamiento de señal de alta frecuencia o alto voltaje. Ya sea que su diseño precise un convertidor analógico-digital delta-sigma, SAR o con cuantificación de subrangos, TI cuenta con un amplificador de alta frecuencia, completamente diferencial, con retroalimentación de corriente o de voltaje, que se ajusta a las necesidades de su sistema. Esto es High-Performance Analog>>Your Way™.
| (NUEVO) Amplificador completamente diferencial | Frecuencia de distorsión óptima (MHz) |
|||||||||||
| Dispositivo
|
Canal | Ancho banda (MHz) |
Slew Rate (V/µs) |
HD2/ HD3 (dBc) |
Voltaje entrada (nV/ √Hz) |
Iq/Can. (mA) | Vsupply (V) | 0-10 | 10-50 | > 50 | Pedir muestra gratis | Módulo eval. (EVM) |
THS770006 Fichatécnica |
1 | 2400 | 3100 | 87/103 | 1,7 | 100 | 4,74 - 5,25 | S | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
| Amplificador completamente diferencial | Frecuencia de distorsión óptima (MHz) |
|||||||||||
| Dispositivo
|
Canal | Ancho banda (MHz) |
Slew Rate (V/µs) |
HD2/ HD3 (dBc) |
Voltaje entrada (nV/ √Hz) |
Iq/Can. (mA) | Vsupply (V) | 0-10 | 10-50 | > 50 | Pedir muestra gratis | Módulo eval. (EVM) |
PGA870 Fichatécnica |
1 | 650 | 2800 | 93/88 | 13 (dB, NF) | 143 | 4,74 - 5,25 | S | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4509 Fichatécnica |
1 | 2000 | 6600 | 75/80 | 1,9 | 37,7 | 3 - 5,25 | S | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4508 Fichatécnica |
1 | 2000 | 6400 | 72/80 | 2,3 | 39,2 | 3,75 - 5,25 | S | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4511 Fichatécnica |
1 | 1600 | 4900 | 72/87 | 2 | 39,2 | 3,75 - 5,25 | S | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4520 Fichatécnica |
1 | 620 | 570 | 115/123 | 2 | 14 | 3 - 5,25 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4150 Fichatécnica |
1 | 150 | 650 | 83/89 | 7,6 | 17,5 | ±2 - ±15 | S | S | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4521 Fichatécnica |
1 | 145 | 490 | 133/140 | 4,6 | 1,14 | 3 - 5,5 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4522 Fichatécnica |
2 | 145 | 490 | 133/140 | 4,6 | 1,14 | 3 - 5,5 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS4524 Fichatécnica |
4 | 145 | 490 | 133/140 | 4,6 | 1,14 | 3 - 5,5 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
| Amplificador de alta velocidad | Frecuencia de distorsión óptima (MHz) |
|||||||||||
| Dispositivo
|
Canal | Ancho banda (MHz) |
Slew Rate (V/µs) |
HD2/ HD3 (dBc) |
Voltaje entrada (nV/ √Hz) |
Iq (mA) | Vsupply (V) | 0-10 | 10-50 | > 50 | Pedir muestra gratis | Módulo eval. (EVM) |
OPA695 Fichatécnica |
1 | 1700 | 2900 | 78/86 | 1,8 | 12,9 | ±1,5 - ±6 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
OPA2695 Fichatécnica |
2 | 1100 | 2900 | 78/81 | 1,8 | 12,9 | ±1,5 - ±6 | S | – | – | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
| Amplificador de frecuencia intermedia alta configurable en cascada | Frecuencia de distorsión óptima (MHz) |
||||||||||||
| Dispositivo
|
Canal | Ancho banda (MHz) |
OIP3 (dBm) | P1dB (dBm) | Ganancia (dB) | NF (dB) | Iq (mA) | Vsupply (V) | 0-10 | 10-50 | > 50 | Pedir muestra gratis | Módulo eval. (EVM) |
THS9000 Fichatécnica |
1 | 300 | 36 | 20,8 | 15,6 | <4.5 | 20 | 2,7 - 5,5 | – | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
THS9001 Fichatécnica |
1 | 350 | 37 | 20,6 | 15 | <4 | 20 | 2,7 - 5,5 | – | S | S | ![]() Pedir |
![]() Pedir |
Guías
Guía de amplificadores y convertidores de datos
[en inglés]
(slyb115c.pdf)
Guía de soluciones de infraestructura de comunicaciones
[en inglés] (sstc001h.pdf)
SuperSpeed USB 3.0 - TUSB1310 - El primer transceptor discreto USB 3.0 SuperSpeed del mundo. Para visualizar este contenido, debe contar con JavaScript y Flash.
Notas sobre las aplicaciones
- Driving High-Speed A/D Converters[en inglés] (PDF)
- Diseño de una salida de convertidor digital-analógico con transimpedancia diferencial y banda ancha
[en inglés] (PDF) - Interfaz de alta intercepción y baja potencia para convertidores ADS5424 de 14 bits, 105 MSPS en aplicaciones de submuestreo [en inglés] (PDF)
- Análisis de amplificadores completamente diferenciales [en inglés] (PDF)
- Aplicaciones de amplificadores completamente diferenciales: terminación de línea, control de ADC de alta velocidad y líneas de transmisión diferencial
[en inglés] (PDF) - Amplificadores completamente diferenciales [en inglés] (PDF)




Ficha