Energía

Guías de soluciones y productos

Notas de aplicaciones


Los semiconductores de TI son sinónimo de energía eficiente y diseño más ecológico que ayudan a hacer del mundo un lugar mejor. Los diagramas de bloques, los diseños de referencia y las herramientas y productos más innovadores hacen posible que los diseñadores logren superar cualquier desafío relacionado con la creación de estructuras de ahorro de energía.


  • Folleto de microcontroladores MSP430 de ultra baja potencia 2010 (Vers. S) [en inglés] (slab034s.pdf, 10,78 MB)
    03 Ago 2010 Descargar
  • Folleto sobre microcontroladores C2000 (Vers. H) [en inglés] (sprb176h.pdf, 947 KB)
    15 Jul 2010 Descargar
  • Diseño de referencia para MSP430: Controlador de baja disipación con salida de nivel dual y entrada de 3,6 V – 5,5 V (Vers. A) [en inglés] (slva329a.HTM, 8 KB)
    14 Jun 2010 Sinopsis
  • Interfaz MSP430 a biblioteca de código CC1100/2500 (Vers. A) [en inglés] (slaa325a.HTM, 8 KB)
    11 Ene 2010 Sinopsis


TI y la energía

TI hace posible el uso inteligente de la energía por medio de avances en el procesamiento embebido y analógico. La innovación tecnológica sigue siendo la clave para descubrir nuevas fuentes de energía ecológica, renovable y económica, además de que impulsa cada aspecto de nuestra vida de manera más eficiente.

Medición inteligente
Energía renovable
Eficacia energética
Iluminación/LED
Recolección de energía

Produce

Al trabajar con los clientes para hacer que el proceso de acumulación de energía tradicional y ecológica sea tan seguro, limpio, efectivo, productivo y confiable como sea posible.

Traslada

Al hacer posible una disposición eficiente por medio de la reducción de consumo de energía, la eliminación de desperdicio de electricidad y la mejor utilización de estructuras nuevas y existentes.

Utiliza

Al construir productos con un uso más ahorrativo de la energía para reducir el consumo eléctrico, aumentar la portabilidad, la conveniencia y la calidad de vida en general.


TI y el medio ambienteTI se dedica a la administración ecológica en todos los aspectos de sus operaciones. Lea acerca de este tema en la edición más reciente del Informe de ciudadanía empresarial.


Recursos de energía


10-11 Seminario sobre diseño para suministro de energía

2010-2011 Seminario sobre diseño para suministro de energía

Seminario de un día en más de 30 ciudades de todo el mundo.