Portafolio de productos ARM de TI

Microcontroladores (MCU) Stellaris® Cortex-M3™, dispositivos Sitara de la familia de productos ARM9™ y microprocesadores (MPU) basados en procesadores Cortex-A8. Procesadores de video DaVinci basados en la familia de productos ARM9 y dispositivos OMAP con procesadores Cortex-A8. Son compatibles con herramientas de desarrollo, software y otros dispositivos de Texas Instruments.

Núcleos de las familias ARM® Cortex™-A8, Cortex™-M3 y ARM9™

MCU ARM® de 32 bits
con capacidades avanzadas de comunicación
MPU ARM® de 32 bits para aplicaciones críticas de seguridad MPU ARM® de 32 bits para aplicaciones de rendimiento
Hasta 80 MHz Hasta 250 DMIPS /160 MHz Línea de bajo costo de hasta 600 MHz, línea de rendimiento de hasta 1.5 GHz
Flash de 64 KB a 256 KB, Flash de 2 MB y 160 MB de RAM FPU, ECC, Temporizadores/PWM/ Co-Proc. ADC de 12 bits, CAN, EMIF, LIN, SPI, Flexray Hasta 32 KB de E / D 256 KB de caché L2, LPDDR, DDR2 / 3 de apoyo
USB, ENET, MAC y PHY, CAN, ADC, PWM, SPI   GEMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, USB+PHY, PRU
Conectividad, seguridad, control de movimiento, interfaz hombre-máquina, automatización industrial Transporte, control de motores, certificación para uso en sistemas críticos de seguridad (SIL3) Automatización industrial, medición y pruebas, punto de servicio, terminales portátiles de datos
De $1,00 a $8,00 USD De $7,00 a $18,00 USD De $5,00 a $50,00 USD

Gama de productos ARM de TIEl portafolio de procesamiento embedido de TI abarca una variada gama de MCU y DSP para procesadores ARM. La oferta actual incluye incorporaciones a la familia de alto rendimiento de microprocesadores Sitara™ ARM Cortex A-8 y ARM9 y microcontroladores Stellaris® de comprobada eficacia. Los desarrolladores pueden dedicarse a innovar y diseñar con total confianza gracias a la experiencia de TI y al más amplio portafolio de la industria en materia de productos ARM. Las soluciones ARM de TI aprovechan y mejoran la escalabilidad, el rendimiento y la eficacia de los núcleos Cortex-A8, Cortex-M3 y ARM9 de ARM a fin de permitir que los clientes innoven en diversas industrias, entre ellas, automatización industrial, medición y pruebas, instrumentación médica, calefacción, ventilación y aire acondicionado, monitoreo remoto, control de movimiento y de puntos de venta.

Gracias a la amplia gama de productos de dispositivos ARM embebidos que abarcan varias generaciones de arquitecturas ARM compatibles con conjuntos de instrucciones, TI permite a los desarrolladores escalar el rendimiento, utilizar diversos periféricos y disminuir los costos de los sistemas con suficiente espacio para funciones diferenciadas y flexibilidad futura.


Comunidad: Sitara ARM Cortex-A8 y ARM9
Videos sobre microprocesadores

Para visualizar este contenido, debe contar con JavaScript y Flash.

Videos relacionados