La línea de bajo costo del MSP430 de TI fue seleccionada como el producto preferido de los editores de la revista Embedded Computing Design en mayo de 2010.

¿Le interesa aprender o enseñar con la línea de bajo costo del MSP430 y LaunchPad?
Suscríbase a nuestro boletín University.
Y visite www.ti.com/msp430university

Línea de bajo costo de microcontroladores MSP430™

Rendimiento de 16 bits y consumo de potencia ultra bajo al precio de microcontroladores de 8 bits


Más que antes
El portfolio expandido de la línea de bajo costo
le da más
opciones a precios bajos
¡Nuevos dispositivos disponibles ahora!

Presentamos la familia MSP430G2xx2 de dispositivos de bajo costo

La familia MSP430G2xx2 incorpora 64 dispositivos al portafolio de la línea de bajo costo, por lo que ofrece más opciones en tamaño de memoria y funciones para usar en una variedad de aplicaciones industriales y de consumo. Las características clave de la familia G2xx2 incluyen:

  • El mismo consumo de potencia ultra bajo como dispositivos G2xx1
  • Tamaño Flash de hasta 8 KB
  • Memoria SRAM de 256 B
  • ADC de 10 bits, opciones de comparador periférico
  • Innovadoras E/S táctiles capacitivas para reducir los costos de los sistemas en esas aplicaciones
  • Encapsulamiento disponible: TSSOP de 14 o 20 pines, QFN de 16 pines y PDIP de 20 pines

Lea a continuación para conocer más detalles acerca de cómo las innovadoras E/S táctiles capacitivas ayudan a reducir los costos de los sistemas en aplicaciones de sensores capacitivos.

Serie de bajo costo del MSP430G2xx basada en Flash

 
Tamaño Flash (KB) G2xx1 G2xx2 G2xx3
0.5 KB + 1 dispositivo
    en 3 tipos de encapsulamiento PW14, N14, RSA16
  Muy pronto disponible
en 4 tipos de encapsulamiento
PW20, N20, RHB32, PW28
1 KB + 4 dispositivos
    en 3 tipos de encapsulamiento PW14, N14, RSA16
+ 4 dispositivos
    en 4 tipos de encapsulamiento PW14, N20, RSA16, PW20
2 KB + 4 dispositivos
     en 3 tipos de encapsulamiento PW14, N14, RSA16
+ 4 dispositivos
    en 4 tipos de encapsulamiento PW14, N20, RSA16, PW20
4 KB   + 4 dispositivos
    en 4 tipos de encapsulamiento PW14, N20, RSA16, PW20
8 KB   + 4 dispositivos
    en 4 tipos de encapsulamiento PW14, N20, RSA16, PW20
16 KB    

El plan de migración de más de 100 nuevos MCU de bajo costo ofrece rendimiento superior y potencia ultra baja de vanguardia a una amplia variedad de aplicaciones, entre otras, seguridad, protección y capacidad táctil. El microcontrolador MSP430 aumenta drásticamente la relación rendimiento-precio para los clientes.

La línea de bajo costo del MSP430

La línea de bajo costo de microcontroladores MSP430 brinda un rendimiento de 16 bits, un funcionamiento de hasta 16 MHz, periféricos inteligentes integrados y potencia ultra baja al precio de microcontroladores de 8 bits de bajo costo para aplicaciones de sensibilidad.

  • Más de 150 dispositivos en la familia para mediados de 2011
  • Potencia ultra baja
  • La misma arquitectura RISC de 16 bits
  • ¡Precio más bajo! Dispositivos desde USD0,25 en compras por volumen de 100.000 unidades
  • Completo kit de desarrollo LaunchPad por USD4,30. Incluye compilador/depuradores de software gratuitos y sin restricciones

E/S táctiles capacitivas

La familia G2xx2 y la venidera G2xx3 presentan un innovador diseño de E/S táctiles capacitivas. Se agregan circuitos adicionales a los módulos GPIO normales para generar la oscilación de los pines, por lo que se eliminan los componentes externos. Las ventajas para el diseñador incluyen:

  • Sin componentes externos para crear la oscilación
  • El sensor se puede conectar directamente
  • Sin necesidad de multiplexores externos para permitir varios teclados
  • Cada teclado puede servir directamente como entrada de sensor capacitivo
  • Histéresis de ~0,7 V: funcionamiento robusto

Se reduce la lista de materiales a nivel del sistema (por ejemplo, pasivos reducidos, hasta unos pocos centavos cada uno), que se traduce en un menor costo del sistema.

Herramientas y asistencia

Una biblioteca de software exhaustiva para asistir en la programación de código de software está disponible aquí. El G2xx2 es totalmente compatible con la herramienta Launchpad

 

Lo que obtiene por 25 centavos de dólar:

Más memoria, más rendimiento, menor consumo

La línea de bajo costo del MSP430 brinda más memoria RAM para lograr más agilidad, temporizadores de mayor resolución para obtener mayor precisión y más potencia de procesamiento para conseguir una ejecución de instrucciones más eficiente... todo con requisitos mínimos de potencia. Aproveche todo el potencial sin explotar de su aplicación con la línea de bajo costo del MSP430 de 16 bits.

Obtenga más memoria Flash, RAM y velocidad con la línea de bajo costo del MSP430

  Flash RAM Temporizadores WDT Funcionamiento MIPS GPIO Modos de baja potencia Precio
Empresa de la competencia A 512B 25B 8 bit Yes 2-5.5V 1 6 2 $0.25
MSP430G2001 512B 128B 16 bit Yes 1.8-3.6V 16 10 5 $0.25

El consumo de potencia ultra bajo de vanguardia se traduce en una mayor vida útil de las baterías y menores factores de forma

En general, las aplicaciones alimentadas a batería pasan entre el 99 y el 99,9% del tiempo en modo de espera. El consumo de potencia de los MSP430G2xx es menor que los típicos MCU de 8 bits. A 2,2 V apenas alcanza los:

  • 0,1 µA de retención RAM
  • 0,4 µA en modo de espera (VLO)
  • 0,7 µA en modo de reloj en tiempo real
  • Transición ultrarrápida de modo de espera en <1 µs
Hasta 10 veces menos potencia

Periféricos inteligentes integrados: ADC10 + DTC

MSP430 + periféricos inteligentes

Empresa de la competencia A

Código que requiere el MSP430 c/periféricos inteligentes

Los productos de 8 bits de bajo costo de la competencia exigen que el CPU esté activo para cada conversión analógica-digital y transferencia de datos cargada. El ADC10 con controlador de transferencia de datos (DTC) del MSP430 puede manejar muestras de conversión analógica-digital en todo el rango de memoria... ¡sin que implique un esfuerzo adicional para el CPU!

  • Un menor tiempo en modo de actividad ahorra energía
  • CPU disponible para otras tareas más avanzadas
  • Autonomía inteligente
  • Conducta determinística

Código que requiere la empresa de la competencia A

Los dispositivos de la línea de bajo costo del MSP430 integran periféricos inteligentes, entre ellos, ADC10 con DTC, comparadores, SPI, I2C y temporizadores de 16 bits. Los próximos dispositivos MSP430G2xx presentarán, además, UART y pines de E/S táctiles capacitivas. Estos periféricos inteligentes permiten que el MSP430G2xx realice más tareas sin recurrir al CPU; por eso, disminuye el consumo promedio de corriente y el CPU puede concentrarse en tareas más avanzadas.

Esta característica se hace evidente especialmente en materia de sensores, seguridad y otras aplicaciones de baja potencia. Gracias al ADC10 con DTC integrado en el MSP430G2xx, la asignación de memoria y muestras puede realizarse con autonomía y sin intervención del CPU. En comparación con los MCU de la competencia, los periféricos inteligentes integrados al MSP430G2xx permiten un menor consumo de potencia, reducen al mínimo la actividad del CPU y mejoran la densidad del código.

Aproveche todo el potencial de su aplicación: dé el salto de 8 a 16 bits con la línea de bajo costo del MSP430

Monitoreo personal de 
salud y estado físico Sensores inteligentes Teclados táctiles Protección y
Seguridad Iluminación
Consumidor
de consumo
Monitoreo personal
de salud y e
stado físico
Sensores
inteligentes
Teclados táctiles Protección y
Seguridad
Iluminación

La combinación de bajo costo, reducido factor de forma, núcleo RISC de 16 bits de alto rendimiento y potencia ultra baja permite que la línea de bajo costo del MSP430 abra nuevas posibilidades en aplicaciones tradicionales de 8 bits de bajo costo.

  • La arquitectura de 16 bits y una mayor eficacia en el código ofrecen más espacio e inteligencia para nuevas funcionalidades.
  • El consumo de potencia ultra bajo permite menores costos de mantenimiento y mayor vida útil del producto.
  • El convertidor analógico-digital de 10 bits inteligente e integrado es ideal para sistemas de adquisición de datos, ya que permite parámetros más precisos y tiempos de respuesta más cortos.

Compatibilidad total con toda la plataforma MSP430

¡Comience a desarrollar con la línea de bajo costo del MSP430 ahora!
La arquitectura de 16 bits y la velocidad de hasta 16 MIPS del MSP430 posibilitan un aumento de la funcionalidad para las soluciones de hoy en día. Escale sus diseños al resto de la gama MSP430 con más de 200 dispositivos para los diseños de mañana.

    Opciones escalables de rendimiento
  • Velocidad del CPU de 8 a 25 MHz
  • La gama de productos MSP430 cuenta con: ADC delta-sigma de 16 bits, DAC de 12 bits, multiplicadores 32 x 32, amplificadores operacionales, controladores para LCD, adaptadores de medios digitales y otros periféricos de alto rendimiento.
    Opciones flexibles de memoria
  • La línea MSP430 ofrece entre 0,5 kB y 256 kB de memoria Flash
  • De 128 B a 16 kB de RAM
  • Pronto también se incorporará la opción de FRAM embebida a la línea de productos MSP430
    Número de pines
  • La línea MSP430 brinda 22 opciones distintas de encapsulamiento, que van desde los 14 a los 113 pines

Completo kit de desarrollo LaunchPad por USD4,30.

Lance fácilmente sus aplicaciones con el kit de desarrollo MSP-EXP430G2 LaunchPad.

Características de LaunchPad:

    

¡Pídalo ahora a USD4,30!  |  Más información

Más herramientas de desarrollo para la línea de bajo costo MSP430

Tarjeta objetivo de 20 y 28 pines y programador USB para MSP430
    Tarjeta objetivo de 20 y 28 pines y programador USB para MSP430
  • La interfaz de depuración USB (MSP-FET430UIF) conecta un microcontrolador MSP430 basado en Flash a una PC para obtener programación y depuración en el sistema y en tiempo real
  • La tarjeta de desarrollo con conector ZIF apto para derivados de MSP430 en encapsulamiento TSSOP (PW) de 20 y 28 pines incluye un indicador LED, un adaptador JTAG y disposiciones de pines de cabecera para prototipos
Tarjeta objetivo de 28 pines para MSP430
    Tarjeta objetivo de 28 pines para MSP430
  • La tarjeta de desarrollo (MSP-TS430PW28) con conector ZIF apto para algunos derivados de MSP430 en encapsulamiento TSSOP (PW) de 28 pines incluye un indicador LED, un adaptador JTAG y disposiciones de pines de cabecera para prototipos
  • Admite todas las interfaces de depuración con una cabecera de JTAG estándar de 14 pines, como el MSP-FET430UIF
eZ430-F2013: sistema de desarrollo de USD20
IDE gratuitos con software sin restricciones
Flash Emulation Tools + Socketed Target Board
Socketed Target Board Value Line