Amplificadores y soluciones lineales

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Capacitación

Herramientas y software

Diagramas de bloques

Analog eLAB™

Amplificadores operacionales, amplificadores de audio y otras soluciones lineales de TI

Amplificadores de alto rendimiento para aplicaciones analógicas de hoy en día. TI ofrece una amplia gama de amplificadores y soluciones lineales, incluidos amplificadores operaciones, amplificadores de audio, amplificadores de instrumentación, amplificadores de ganancia programables, monitores de derivación de corriente, comparadores y amplificadores de ganancia variable.

Árbol de productos/búsqueda paramétrica

Búsqueda rápida

Herramienta de selección de audio

Herramienta de selección de audio
Responda a algunas preguntas para acotar rápidamente la búsqueda de las soluciones que necesita.

Más información

TPA6140A2

  • TAS5710: amplificador de audio estéreo I2S de 20 W con bucle cerrado, ecualización de altavoces y corrección digital de 2 bandas
  • DRV603: controlador de línea estéreo DIRECTPATH™ de 3 Vrms con ganancia de entrada variable sin emergentes y con entradas diferenciales
  • THS4521: amplificador completamente diferencial con salida "rail to rail" y muy bajo nivel de energía
  • THS4522: amplificador completamente diferencial con salida "rail to rail" bicanal y muy bajo nivel de energía
  • THS4524: amplificador completamente diferencial con salida "rail to rail" tetracanal y muy bajo nivel de energía
  • PGA308: amplificador de sensores automáticamente en cero con alimentación simple, ganancia programable y offset
  • THS7374: amplificador de video tetracanal SDTV (compuesto y componente) con filtros de 9,5 MHz y ganancia de 6 dB

El amplificador de instrumentación con cero desviación y menor potencia del mercado

El amplificador INA333 mejora la precisión y la estabilidad a la vez que prolonga la vida útil de las baterías de dispositivos médicos portátiles, instrumentación de mano, balanzas y aplicaciones para adquisición de datos.