Relojes y temporizadores

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Herramientas y software

Diagramas de bloques

Analog eLAB™

Soluciones de relojes y temporizadores con circuitos de fase sincronizada, circuitos de relojes, sintetizadores

TI ofrece soluciones de relojes y temporizadores con circuitos de fase sincronizada (PLL), entre ellos, búferes de reloj con PLL, sintetizadores de relojes con PLL, multiplicadores basados en PLL, controladores de relojes con PLL sin retardo y mucho más. Ya sea que necesite asistencia con circuitos de relojes, sintetizadores de radiofrecuencia, relojes en tiempo real, registros y relojes para interfaces de memoria, relojes para sistemas de medios digitales o relojes para estaciones base inalámbricas, tenemos los productos y las guías que lo ayudarán a completar su proyecto.

Árbol de productos/búsqueda paramétrica

Generación de relojes HPA

  • SN74SSQEA32882: búfer registrado de 28 a 56 bits con comprobación de paridad de dirección compatible con la especificación SSTE32882 de JEDEC
  • CDCE62002: generador de relojes/eliminador de fluctuaciones de cuatro salidas con doble control por voltaje integrado
  • CDCLVP1216: búfer LVPECL de 16 salidas con baja fluctuación con entrada seleccionable
  • CDCLVP2108: búfer LVPECL 1:8 con baja fluctuación
  • CDCS503: búfer para reloj / multiplicador de relojes con sincronización del espectro de distribución opcional
  • CDCLVP111: búfer LVPECL 1:10 con entrada seleccionable
  • CDCM61001: generador de relojes con cristal y fluctuación ultrabaja 1:1