Administración de energía

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Capacitación

Herramientas y software

Diagramas de bloques

Diseños de referencia

Webench®

Soluciones de circuitos integrados para administración de energía que abarcan desde circuitos integrados estándar hasta bloques de alimentación eléctrica y módulos enchufables, de alimentación digital, transistores MOSFET y de alimentación integrada de alto rendimiento. Desde fuentes de alimentación de CA/CC y CC/CC, reguladores lineales y reguladores de recorte de CC/CC sin aislamiento hasta soluciones PMIC y de alimentación y visualización, con las soluciones de circuitos integrados para la administración de energía de Texas Instruments usted puede completar su proyecto.

Árbol de productos/búsqueda paramétrica

Power Quick Search

* Campo obligatorio

Entrada

*Voltaje de entrada nominal

(V)

 

Salida 1

Voltaje de salida

(V)

Corriente de salida

(A)


Ver otros criterios


Aplicaciones analógicas y de alimentación para procesadores y FPGA

Seleccione el tipo de procesador

Seleccione la familia de procesadores


tps7A30

  • CSD86350Q5D: Módulo de energía MOSFET NexFET™ semipuente
  • BQ24072T: Circuito integrado para administración de energía y cargador de baterías iones de litio, 1,5 A, compatible con USB
  • CSD17301Q5A: MOSFET de energía NexFET™; 30 V, varios canales
  • TPS63020: Convertidor elevador-reductor, 4 A, pequeño y eficaz
  • BQ24090: Cargador de baterías iones de litio, mono celda, monoentrada, 1 A, con NTC de 10 kΩ
  • BQ27541-V200: Indicador de nivel de batería de iones de litio, monocelda, para integración con paquete de baterías

Guía de productos para administración de energía 2010

Productos destacados, factores de diseño, tablas de selección y más.

Nueva herramienta de selección gráfica paramétrica para MOSFET

Seleccione rápidamente el MOSFET ideal para su aplicación con nuestra herramienta gráfica fácil de usar.