Procesadores embebidos

Los procesadores de punto fijo y flotante de 16 y 32 bits de TI incluyen la familia de procesadores basados en ARM Stellaris® Cortex-M3™ y ARM9™ y microprocesadores basados en procesadores Cortex-A8 (MPU ARM Sitara), procesadores de video DaVinci™, procesadores de aplicaciones móviles OMAP™, procesadores digitales de señales (DSP) y microcontroladores (MCU).

MCU de 16 bits de ultra baja potencia MCU de 32 bits en tiempo real MCU ARM® de 32 bits MPU ARM® de 32 bits DSP y DSP + ARM®   DSP multinúcleo   DSP de ultra baja potencia
Hasta 25 MHz De 40 MHz a 300 MHz Hasta 190 MHz Línea económica hasta 500 MHz, línea de rendimiento hasta 1 GHz De 300 MHz a > 1 GHz + acelerador 24000 MMACS Hasta 300 MHz + acelerador
Flash 1 KB a 256 KB Flash, RAM de 16 KB a 512 KB Flash, RAM de 16 KB a 512 KB Caché, RAM, ROM USB 2.0, OTG, CAN, PCIe, EMAC, LLDDR1, DDR2, PRU, SATA, E/S 1,8 V/3,0 V RAM caché, ROM, USB, ENET, SATA, I2C, McBSP/McASP, SPI de punto flotante/fijo RAM caché, ROM, SRIO, EMAC, DMA, PCI Hasta 320 KB de RAM, hasta 128 KB de ROM, USB, ADC McBSP, SPI, I2C
ADC, DAC, LCD, USB, RF, PWM, amplif. operac., SPI, I2C PWM, ADC, CAN, SPI, control de motores I2C, alimentación digital, iluminación, energ. renov. Flash de 64 KB a 256 KB, USB, ENET, MAC y PHY, CAN, ADC, PWM, SPI Automatización industrial, medición y pruebas, punto de servicio, terminales portátiles de datos Video, Audio, Voz, Seguridad, Conferencia Video, Audio, Voz, Seguridad, Conferencia Audio, Voz, Salud, Biométrica
De $0,25 a
$9,00 USD
De $1,00 a
$20,00 USD
De $1,00 a
$18,00 USD
De $5,00 a
$25,00 USD
De $5,00 a
$200.00 USD
De $40,00 a
$200.00 USD
De $3,00 a
$10,00 USD

Guía de procesamiento embebido

Obtenga detalles minuciosos acerca de los procesadores digitales de señales, los procesadores de medios digitales, los microprocesadores ARM, los microcontroladores y los procesadores de aplicaciones de TI.

 

Encuentre el dispositivo perfecto. ¡Use nuestra nueva herramienta de selección!

Encuentre el dispositivo perfecto. ¡Use nuestra nueva herramienta de selección!

Encuentre ahora mismo el procesador o microcontrolador que necesita con nuestras nuevas herramientas interactivas de selección.

 

 

Alimentación para procesadores embebidos

Seleccione el tipo de procesador
Seleccione la familia de procesadores