Soluciones ZigBee® y RF/IF

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Capacitación

Herramientas y software

Diagramas de bloques

ZigBee®

Analog eLAB™

TI ofrece soluciones rentables de radiofrecuencia de baja potencia para la banda ISM, ZigBee/RF4CE y una variedad de aplicaciones de corto alcance en las bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz y en las de 2,4 GHz. La oferta de productos de TI incluye transceptores, transmisores y receptores de radiofrecuencia, chips SoC, sistemas de entrada, procesadores ZigBee y circuitos integrados para lectores RFID.

  • CC2530: solución de radiofrecuencia ilimitada - ZigBee. RF4CE. Energía inteligente
  • CC2591: extensor de rango para transceptores y transmisores de RF y de baja potencia en 2,4 GHz, y productos en un solo chip (SoC)
  • CC2480A1: primer procesador de red ZigBee Z-Accel que simplifica el diseño y hace que los productos se lancen al mercado en menos tiempo.
  • CC1110F32: un verdadero sistema en un solo chip (SoC) con transceptor de radiofrecuencia de baja potencia
  • CC2510F32: transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 32 kB e interfaz USB de gran velocidad

Productos y servicios de otros fabricantes

Red de desarrolladores en materia de RF de baja potencia

Necesita ayuda sobre módulos, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo? Utilice la herramienta Red de desarrolladores en materia de RF de baja potencia para encontrar un socio adecuado.

Sitios destacados

Sistemas para aplicaciones industriales    Aplicaciones en electrodomésticos    Soluciones Zigbee® y RF4CE    Bluetooth de baja potencia

CC2530

No necesita más que UN chip

MCU + Radio de radiofrecuencia + Flash + USB + Codificación AES + Software
TI ofrece una amplia variedad de productos de radiofrecuencia de baja potencia en un solo chip que pueden usarse como microcontroladores completos o como transceptores de radiofrecuencia.

Comunidad de herramientas de radiofrecuencia de baja potencia

CC430