Soluciones lineales estándar

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Analog eLAB™

Todos los diagramas de bloques de TI

Las soluciones lineales estándar de Texas Instruments abarcan desde amplificadores operacionales, reguladores de baja disipación (LDO) y controladores periféricos hasta RS-232, RS-422, RS-485, I²C, conversión de nivel de voltaje, entre otros. TI brinda soluciones lineales estándar para una gran variedad de productos y proyectos, entre ellos, amplificadores, soluciones de interfaces, dispositivos de administración de energía y temporizadores. También ofrecemos recursos de ingeniería lineal estándar.

Bibliografía y fichas de ayuda: Aplicaciones lógicas y lineales estándar (SLL)

Amplíe su información y lleve su producto al mercado fácil y rápidamente sacando provecho de la asistencia de TI en aplicaciones lógicas y lineales estándar (SLL).

Dispositivos lineales estándar "Must-Have"

La gama de productos Must-Have de TI comprende una serie de dispositivos innovadores en las áreas de productos para interfaces (incluidos I²C y conversión), energía y amplificadores. Obtenga más detalles y compruébelo.

  • TPS22949: Conmutador de carga de corriente limitada con capacidad de regulación de ruido
  • TPS22951: Conmutador de distribución de energía de corriente limitada
  • TPS22942: Conmutador de carga de bajo consumo con corriente limitada y funciones de apagado y reinicio automático
  • TPS22901: Conmutador de carga de bajo consumo y ultrabaja resistencia en estado activo
  • TLC5925: Controlador de LED en serie de baja potencia con 16 canales y corriente constante
  • TXS02612: Expansor de puertos con nivel de voltaje de entrada y salida digital segura y conversión de nivel de voltaje
  • TXS03121: Comparador con conversión de nivel de voltaje de salida