Conmutadores y multiplexores

Referencia cruzada

Notas de aplicaciones

Herramientas y software

Analog eLAB™

Texas Instruments ofrece una amplia gama de conmutadores y multiplexores que incluye conmutadores analógicos, de carga y especiales para aplicaciones tales como USB, LAN, video y PCIe. Con el fin de ayudarlo a encontrar el producto adecuado para su proyecto, agregamos una presentación sobre conmutadores analógicos (diapositivas con audio) y una guía de productos para conmutadores analógicos. También proporcionamos recursos de ingeniería, incluidos diagramas de bloques y otros recursos que lo ayudarán a usar nuestros conmutadores y multiplexores en el desarrollo de su aplicación.

Guía de productos para conmutación analógica

La guía de productos para conmutación analógica de TI contiene las últimas ofertas de la gama de conmutadores, así como un panorama informativo, la configuración y la disposición de pines de los conmutadores e información sobre aplicaciones.

Presentación sobre conmutadores analógicos

Esta presentación de 15 minutos de duración describe la amplia gama de conmutadores analógicos de TI. La presentación abarca desde aplicaciones típicas hasta nombres de piezas y disponibilidad de paquetes.

Prevención del consumo excesivo de energía en conmutadores analógicos


  • TS3A27518E: multiplexor/demultiplexor 1:2 de 6 bits con 240 MHz de ancho de banda
  • TPS22960: conmutador de carga dual de bajo voltaje de entrada, con activación controlada y descarga rápida de salida
  • TS5V330C: conmutador de video analógico unipolar y bidireccional (SPDT) cuádruple, de gran ancho de banda, con protección contra descargas electrostáticas (ESD) y baja resistencia en estado activo
  • TS2PCIE412: conmutador FET pasivo multiplexor/demultiplexor 8:16 PCIe tetracanal
  • TS5A21366: conmutador analógico unipolar y unidireccional (SPST) de 0,75 Ohm con lógica de entrada compatible con 1.8 V
  • TS5A22366: conmutador analógico unipolar y bidireccional (SPDT) doble de 0,8 ohmios con capacidad de riel negativo y compatible con 1.8 V
  • TS3USB30E: conmutador multiplexor/demultiplexor 1:2 USB 2.0 (480 Mbps) de alta velocidad