Procesory sygnałowe & Mikroprocesory ARM

Platformy

Wsparcie projektów DSP

Wprowadzenie

Narzędzie wyboru

AM35x ARM™ Cortex-A8™

Urządzenia AM35x to mikroprocesory ARM oparte na rdzeniu Cortex™-A8 przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Te urządzenia są dostępne w wielu wersjach dostosowanych do temperatur panujących w warunkach przemysłowych, umożliwiających integrację z urządzeniami peryferyjnymi oraz zapewniających doskonałą wydajność i możliwości graficzne przy poborze mocy poniżej 1 wata. Integracja systemu zapewnia projektantom obniżenie kosztu układy dzięki wielu zintegrowanym urządzeniom peryferyjnym, między innymi sterownikowi CAN i interfejsowi Ethernet MAC (EMAC). Szybkie rozbudowywanie produktu jest możliwe dzięki modułowi ewaluacyjnemu AM35x, w skład którego wchodzi zestaw projektowy oprogramowania Linux. W czwartym kwartale roku 2009 planowane jest wprowadzenie obsługi systemów Windows® Embedded CE oraz dodatkowych systemów operacyjnych i RTOS pierwszym kwartale roku 2010. Zobacz pełną ofertę rodziny Sitara.

Szukaj najnowszych mikroprocesorów AM35x ARM™ Cortex-A8™ korzystając z wyszukiwania według parametrów