>


Najskuteczniejsza turboładowarka do odzyskiwania minimalnych ilości energii

Optymalna wydajność zwiększa poziom odzyskiwania energii z 30% do 70%

Wydajna przetwornica/ładowarka zwiększająca napięcie do pobierania minimalnych ilości energii

bq25504 to przetwornica IC zwiększająca napięcia o wysokiej wydajności do pobierania minimalnych ilości mocy i zarządzania nimi. Urządzenie zarządza energią o mocy od mikrowatów (µW) do miliwatów (mW) generowaną z różnych źródeł, takich jak panele słoneczne, elektryczność termiczna, elektromagnetyzm i energia drgań.

Prąd roboczy o niskim natężeniu oraz wysoka wydajność konwersji maksymalizują ilość pobieranej energii i pozwalają na współpracę z różnymi źródłami mocy oraz różnymi akumulatorami. Dzięki temu jest to tak wyjątkowe rozwiązanie. Unikatowe właściwości tego urządzenia można przedstawić najlepiej na przykładzie panelu słonecznego. W niektórych warunkach przy porównywalnej ilości światła układ bq25504 pozwala zwiększyć ilość pobranej energii z 30% do 70%, co pozwala na zmniejszenie powierzchni baterii słonecznych, liczby wymaganych paneli oraz czasu ładowania. Wspólnie pozwala to obniżyć koszt rozwiązania i potrzebnych urządzeń.

Najważniejsze cechy i zalety

  • Prąd roboczy o niskim natężeniu (ok. 330 nA) oraz wysoka wydajność konwersji maksymalizują ilość pobieranej energii.
  • Kontrola maksymalnego punktu mocy (MPPT) optymalizuje ilość energii pobieranej z paneli słonecznych i generatorów termoelektrycznych przy, odpowiednio, różnej ilości światła lub wysokości temperatury.
  • Ustawienia wprowadzane przez użytkownika pozwalają na używanie układu IC z różnymi źródłami energii oraz elementami do jej przechowywania (np. akumulatorami o różnym składzie chemicznym lub superkondensatorami).

Najważniejsze cechy i zalety

  • Niskie napięcie początkowe (ok. 330 mV) pozwala na uruchomienie urządzenia przy zasilaniu z jednego panelu słonecznego (słabo oświetlanego), przy małej różnicy temperatur lub w innych warunkach pozwalających na wygenerowanie jedynie niskiego napięcia.
  • Wskaźnik akumulatora pozwala na warunkowe włączanie obciążeń zewnętrznych i chroni moduł przechowujący moc.

Overview Image - bq25504

Bezprzewodowe czujniki sieciowe

  • Rolnictwo (systemy grawitacyjne, poziom wody w zbiornikach, stan pomp)
  • Zanieczyszczenie powietrza
  • Monitorowanie obszaru
  • Wykrywanie pożarów w lasach
  • Monitorowanie szklarni
  • Automatyzacja w domu i mieszkaniu
  • Monitorowanie przemysłowe
  • Wykrywanie obsuwania się ziemi
  • Monitorowanie urządzeń medycznych (systemy urządzeń warunkowych)
  • Monitorowanie strukturalne (monitorowanie ruchu w budynkach i infrastrukturze, monitorowanie zasobów, codzienne pobieranie danych)
  • Monitorowanie ścieków

Zastosowania

  • Elektronika użytkowa
  • Peryferia komputerowe
  • Przemysł
  • Medycyna
  • Wysoka niezawodność

bq25504 - Schemat zastosowania w panelu słonecznym

Schemat zastosowania w panelu słonecznym - bq25504




Powrót na górę strony