Próbka, EVM & Karta katalogowa 

Zamów próbkę & EVM 
ISO1050 Próbka EVM
Pobierz kartę katalogową 
ISO1050

Broszura o produktach

Przewodniki

Przewodnik wyboru interfejsów Przewodnik wyboru interfejsów
(.pdf 2,28 MB)
Pobierz

Komplementarne produkty TI

Izolowany przetwornik Mikrokontrolery

Perfekcyjne połączenie

Pierwszy na rynku izolowany nadajnik-odbiornik CAN

ISO1050 to pierwsze na rynku urządzenie łączące innowacyjne technologie CAN i izolacji wykorzystywane przez firmę TI. Pozwala ono na zredukowanie ilości koniecznych podzespołów z trzech do jednego, co upraszcza mozaikę płytek drukowanych wykorzystywanych w automatyce przemysłowej, sterowaniu silnikami i urządzeniach medycznych. Czas pętli został zredukowany o 34%, dzięki czemu projektanci mogą używać dłuższych kabli sieciowych, niż byłoby to możliwe przy korzystaniu z podzespołów CAN ze wspólną izolacją. Pobór mocy na poziomie systemu został zredukowany o 38%, w porównaniu do poboru mocy przy stosowaniu izolowanych transoptorów. W urządzeniach pracujących pod wysokim napięciem, gdzie konieczne jest zachowanie minimalnego prześwitu, obudowa korpusu o szerokości 6,1 mm redukuje przestrzeń zajmowaną przez płytkę o 30%.

Oto wydajne produkty analogow >> Dla Ciebie™

Schemat blokowy ISO1050

powiększ Powiększ

Dodatkowe funkcje i korzyści
  • Bardzo niska emisja elektromagnetyczna umożliwia wykorzystywanie czułych urządzeń analogowych, takich jak czujniki przemysłowe
  • Technologia pojemnościowa, stosowana w izolatorach firmy TI gwarantuje zachowanie izolacji galwanicznej do 4000 V i przewidywaną trwałość przekraczającą 25 lat
  • Spełnia wymogi standardu ISO 11898
  • Spełnia wymogi DeviceNet i taktowania CAN
  • Szeroki zakres temperatur, od –55°C do 105°C umożliwia zastosowanie w różnego rodzaju aplikacjach przemysłowych

Chip ISO1050
Biuletyny elektroniczne


Informuj i bądź poinformowany
Poniższe przyciski umożliwiają wysłanie tej strony w wiadomości e-mail, dodanie jej do zakładek lub opublikowanie jej w ulubionym serwisie społecznościowym z zakładkami. Wskazuj myszą, aby zobaczyć wszystkie opcje.