Pierwszy na świecie jednochipowy, cyfrowy czujnik temperatury IR MEMS
Umożliwia bezdotykowy pomiar temperatury w przenośnych i użytkowych układach elektronicznych
Stworzony dzięki doświadczeniu ekspertów firmy TI oraz technologii MEMS, model TMP006 stanowi pierwszy produkt w nowej klasie niezwykle małych, oszczędnych i tanich pasywnych czujników podczerwieni do pomiaru temperatury. Czujnik zużywa o 90% mniej energii i jest o ponad 95% mniejszy od stosowanych obecnie rozwiązań, dzięki czemu umożliwia bezdotykowe pomiary temperatury na zupełnie nowych rynkach i w zupełnie nowych zastosowaniach.
Key features and benefits
- Kompletne, jednochipowe rozwiązanie cyfrowe, zawierające zintegrowany czujnik termostosu MEMS układ kondycjonowania sygnału, przetwornik ADC oraz lokalny układ temperatury odniesienia
- Pierwszy termostos stworzony z myślą o zastosowaniach przenośnych, dzięki niezwykle cienkiemu profilowi (maks. 0,625)
- Obniżone zużycie energii wydłuża okres eksploatacji układów zasilanych bateriami
| Opis | Zakres pomiaru | Zasilanie | Obudowa | Karta katalogowa | Próbki | Zestaw projektowy |
|
TMP006 |
|
|
|
1,6 x 1,6 mm WCSP (profil 0,625 mm) | ![]() Pobierz |
![]() Zamów |
![]() Zamów |
Funkcjonalny schemat blokowy modelu TMP006 Powiększ |
Zasada działania modelu TMP006![]() Powiększ |
Aplikacje
Elektronika użytkowa: Zwiększona wydajność i bezpieczeństwo. Umożliwia wykorzystanie w nowych zastosowaniach.
- Tablety
- Smartfony
- Komputery przenośne
Energia/przemysł/komunikacja: Mniejsze i bardziej oszczędne produkty.
- Termostaty/ HVAC
- NDIR: wykrywanie gazów CO2
- Zastosowania pomiarowe
- Żywność & Bezpieczeństwo medyczne
- Zasilacze & Wzmacniacze zasilania
Filmy wideo





TMP006



TMP006 Datasheet
Signal Chain Guide